您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
AGE-S - 补偿 - 补偿单元
SCHUNK
自动化技术
补偿单元
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/ausgleichseinheiten/age_s_xyz_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0324526 AGE-S-Z-125-0, 000},{IDNR=0324526},{VARIANTE=10.000},{TYP1=2.000},{TYP2=3.000},{L1=160.000},{L2=175.000},{L3=39.000},{L4=24.000},{L5=0.000},{L6=21.000},{L7=9.000},{L8=7.500},{L9=9.000},{L10=21.500},{L11=7.000},{L12=18.500},{L13=17.500},{L14=15.000},{L15=9.500},{L16=11.000},{L17=31.300},{L18=54.100},{L19=122.000},{L20=100.000},{L21=9.000},{L22=7.500},{D1=80.000},{D2=125.000},{D3=18.000},{D4=10.500},{D5=10.000},{D6=35.000},{ND1=12.000},{KD1=10.500},{ND2=10.000},{KD2=8.500},{ND3=5.000},{KD3=4.200},{ZMAX=12.000},{XMAX=0.000},{YMAX=0.000},{T1=15.000},{T2=8.000},{T3=6.000},{H1=47.000},{H2=23.000},{H3=18.500},{H4=13.000},{H5=11.500},{H6=31.000},{HUBZ=0},{WEGX=0},{WEGY=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
AUSGLEICHSWEGXY
XY 补偿
[mm]
AUSGLEICHSWEGZ
Z 向补偿
[mm]
MAXHANDLGEVER
最大搬运重量 垂直
[kg]
MAXHANDLGEHOR
最大搬运重量 水平
[kg]
VERRIEGELKRAFT
锁紧力
[N]
MAXRADIALEKRAFTP
最大径向力,位置存储
[N]
KOLBENKRAFTZ
活塞行程 Z
[N]
MINFEDERKRAFT
最小弹簧力
[N]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBETRIEBSDRUC
额定工作压力
[bar]
WIEDERHOLGENAUIG
重复精度
[mm]
ANSCHLUSSROBOTER
机械人侧连接
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSSWERZKZE
工具侧连接
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
UMGEBUNGSTEMPERA
最低/最高环境温度
[°C]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0324502 AGE-S-XYZ-...
0324502
AGE-S-XYZ-100-0
±4
10
9
5.500
800
-
800
240
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
3.600
5/60
84799070
SCHUNK-0324504 AGE-S-XYZ-...
0324504
AGE-S-XYZ-100-P
±4
10
9
5.500
800
126
800
240
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
3.600
5/60
84799070
SCHUNK-0324500 AGE-S-XY-1...
0324500
AGE-S-XY-100-0
±4
-
9
5.500
800
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
2.600
5/60
84799070
SCHUNK-0324503 AGE-S-XY-1...
0324503
AGE-S-XY-100-P
±4
-
9
5.500
800
126
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
2.600
5/60
84799070
SCHUNK-0324501 AGE-S-Z-10...
0324501
AGE-S-Z-100-0
-
10
9
5.500
-
-
800
240
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-100-6-M8
ISO 9409-1-100-6-M8
3.200
5/60
84799070
SCHUNK-0324527 AGE-S-XYZ-...
0324527
AGE-S-XYZ-125-0
±7
12
18
11.000
1100
-
1200
360
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
7.400
5/60
84799070
SCHUNK-0324529 AGE-S-XYZ-...
0324529
AGE-S-XYZ-125-P
±7
12
18
11.000
1100
198
1200
360
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
7.400
5/60
84799070
SCHUNK-0324525 AGE-S-XY-1...
0324525
AGE-S-XY-125-0
±7
-
18
11.000
1100
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
5.300
5/60
84799070
SCHUNK-0324528 AGE-S-XY-1...
0324528
AGE-S-XY-125-P
±7
-
18
11.000
1100
198
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
5.300
5/60
84799070
SCHUNK-0324526 AGE-S-Z-12...
0324526
AGE-S-Z-125-0
-
12
18
11.000
-
-
1200
360
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-125-6-M12
ISO 9409-1-125-6-M12
6.000
5/60
84799070
SCHUNK-0324562 AGE-S-XYZ-...
0324562
AGE-S-XYZ-160-0
±10
14
60
40.000
1800
-
1900
640
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
14.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324564 AGE-S-XYZ-...
0324564
AGE-S-XYZ-160-P
±10
14
60
40.000
1800
309
1900
640
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
14.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324560 AGE-S-XY-1...
0324560
AGE-S-XY-160-0
±10
-
60
40.000
1800
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
10.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324563 AGE-S-XY-1...
0324563
AGE-S-XY-160-P
±10
-
60
40.000
1800
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
10.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324561 AGE-S-Z-16...
0324561
AGE-S-Z-160-0
-
14
60
40.000
-
309
1900
640
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-6-M10
11.800
5/60
84799070
SCHUNK-0324602 AGE-S-XYZ-...
0324602
AGE-S-XYZ-200-0
±12
14
160
100.000
2700
-
3000
1100
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
29.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324604 AGE-S-XYZ-...
0324604
AGE-S-XYZ-200-P
±12
14
160
100.000
2700
492
3000
1100
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
29.500
5/60
84799070
SCHUNK-0324600 AGE-S-XY-2...
0324600
AGE-S-XY-200-0
±12
-
160
100.000
2700
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
21.000
5/60
84799070
SCHUNK-0324603 AGE-S-XY-2...
0324603
AGE-S-XY-200-P
±12
-
160
100.000
2700
-
-
-
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
21.000
5/60
84799070
SCHUNK-0324601 AGE-S-Z-20...
0324601
AGE-S-Z-200-0
-
14
160
100.000
-
492
3000
1100
2.5/8
6
0.100
ISO 9409-1-200-6-M12
ISO 9409-1-200-6-M12
23.500
5/60
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表