피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Schaffner
생성됨: 01.10.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schaffner
FN 3256 - Compact Line Filter for Industrial Machinery/Equipment
Schaffner
3-phase + neutral line filters
Powered by
CAD모델 선택
{schaffner/3_phase_ntrl_line_filters/fn_3256_asmtab.prj},{NB=Schaffner FN 3256H-160-40},{PE=High},{RC=160 (175)},{BAH005=520/300},{RCX=160},{LC=1.3},{PL=26.9},{R=1500},{R1=680},{IO=-40},{WG=5.7},{PDF=Download},{A=200},{B=190},{C=130},{D=160},{E=150},{F=173.5},{G=6.5},{H=1.5},{I=51.0},{J=M10 },{K=17.5},{L=55},{W=0.0},{X=0.0},{Z=0.0},{VERS=4},{VERS1=6},{ALG1=1},{PPATH=parts_3256/fn_3256_asmtpl.prj},{SDT=8 weeks},{CERTIFICATION=UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn3256/},{BAD915=AC},{AAF726=160},{AAN523=Screw connection},{BAC739=50.00},{BAC676=95},{AAG402=1},{AAN263=1},{AAN06=3/0},{AAO159=17.0},{AAO157=20.0},{AAB202=0},{AAS575=26.9},{TECHCARA=Ileak = 1,3 mA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSTYPECODE
Type code
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PE
Performance
ⁿ/ₐ
RC
Rated current 50°C (40°C)
[A]
BAH005
Voltage
[V]
PL
Power Loss 25°C/DC
[W]
IO
Input/Output connections
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Schaffner FN 3256H-8-29
FN 3256H-8-29
806117
High
8 (8.8)
520/300
2.7
-29 (Terminal block)
110
110
70
Schaffner FN 3256H-16-29
FN 3256H-16-29
806126
High
16 (17.5)
520/300
5.0
-29 (Terminal block)
110
110
70
Schaffner FN 3256H-25-33
FN 3256H-25-33
806110
High
25 (27)
520/300
9.8
-33 (Terminal block)
130
118
85
Schaffner FN 3256H-36-33
FN 3256H-36-33
806120
High
36 (39)
520/300
11.3
-33 (Terminal block)
130
118
85
Schaffner FN 3256H-64-34
FN 3256H-64-34
806121
High
64 (70)
520/300
17.2
-34 (Terminal block)
140
143
115
Schaffner FN 3256H-80-35
FN 3256H-80-35
806123
High
80 (88)
520/300
14.5
-35 (Terminal block)
170
163
125
Schaffner FN 3256H-120-35
FN 3256H-120-35
806124
High
120 (131)
520/300
25.0
-35 (Terminal block)
210
170
125
Schaffner FN 3256H-160-40
FN 3256H-160-40
806158
High
160 (175)
520/300
26.9
-40 (Terminal block)
200
190
130
Schaffner FN 3256H-8-29-R...
FN 3256H-8-29-R69
822036
High
8 (8.8)
520/300
2.7
-29 (Terminal block)
110
110
70
Schaffner FN 3256H-16-29-...
FN 3256H-16-29-R69
822037
High
16 (17.5)
520/300
5.0
-29 (Terminal block)
110
110
70
Schaffner FN 3256H-25-33-...
FN 3256H-25-33-R69
822038
High
25 (27)
520/300
9.8
-33 (Terminal block)
130
118
85
Schaffner FN 3256H-36-33-...
FN 3256H-36-33-R69
822039
High
36 (39)
520/300
11.3
-33 (Terminal block)
130
118
85
Schaffner FN 3256H-64-34-...
FN 3256H-64-34-R69
822040
High
64 (70)
520/300
17.2
-34 (Terminal block)
140
143
115
Schaffner FN 3256H-80-35-...
FN 3256H-80-35-R69
822041
High
80 (88)
520/300
14.5
-35 (Terminal block)
170
163
125
Schaffner FN 3256H-120-35...
FN 3256H-120-35-R69
822042
High
120 (131)
520/300
25.0
-35 (Terminal block)
170
170
125
Schaffner FN 3256H-160-40...
FN 3256H-160-40-R69
822043
High
160 (175)
520/300
26.9
-40 (Terminal block)
200
190
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성