您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SC- Aluminum (A2017)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/normal_type/sc_a_p.prj},{NB=SC1308A},{MAT=Aluminum,A2017},{B=13},{L=8},{D1=20},{D=22},{SMX=A},{C1=0.5},{C2=0.5},{NRH=2},{NDM=4},{KDM=3.242},{H=4},{VERS=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0306A
Aluminum,A2017
3
6
0
7
M3 x 3
SC0306A
SC0406A
Aluminum,A2017
4
6
0
12
M4 x 4
SC0406A
SC0506A
Aluminum,A2017
5
6
0
14
M4 x 4
SC0506A
SC0606A
Aluminum,A2017
6
6
0
15
M4 x 4
SC0606A
SC0806A
Aluminum,A2017
8
6
13
16
M4 x 4
SC0806A
SC1006A
Aluminum,A2017
10
6
16
18
M4 x 4
SC1006A
SC1208A
Aluminum,A2017
12
8
20
22
M4 x 4
SC1208A
SC1308A
Aluminum,A2017
13
8
20
22
M4 x 4
SC1308A
SC1508A
Aluminum,A2017
15
8
24
25
M5 x 6
SC1508A
SC1610A
Aluminum,A2017
16
10
24
28
M5 x 6
SC1610A
SC2010A
Aluminum,A2017
20
10
29
32
M6 x 6
SC2010A
SC2512A
Aluminum,A2017
25
12
37
38
M6 x 6
SC2512A
SC3014A
Aluminum,A2017
30
14
42
45
M8 x 8
SC3014A
SC3515A
Aluminum,A2017
35
15
47
50
M8 x 8
SC3515A
SC4018A
Aluminum,A2017
40
18
55
60
M10 x 8
SC4018A
SC5020A
Aluminum,A2017
50
20
65
70
M10 x 8
SC5020A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表