피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
SAB A -10M-70M - Special Application Brackets
Wolverine
Metric Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/metric/sab_am.prj},{NB=SAB A-24M},{CN=SAB A-24},{A=600},{B=225},{C=150},{D=25.400},{CN1=SABA-24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SAB A-10M
SABA-10M
SAB A-10
250
225
150
SAB A-11M
SABA-11M
SAB A-11
275
225
150
SAB A-12M
SABA-12M
SAB A-12
300
225
150
SAB A-14M
SABA-14M
SAB A-14
350
225
150
SAB A-15M
SABA-15M
SAB A-15
375
225
150
SAB A-16M
SABA-16M
SAB A-16
400
225
150
SAB A-17M
SABA-17M
SAB A-17
425
225
150
SAB A-18M
SABA-18M
SAB A-18
450
225
150
SAB A-20M
SABA-20M
SAB A-20
500
225
150
SAB A-21M
SABA-21M
SAB A-21
525
225
150
SAB A-22M
SABA-22M
SAB A-22
550
225
150
SAB A-24M
SABA-24M
SAB A-24
600
225
150
SAB A-25M
SABA-25M
SAB A-25
625
225
150
SAB A-28M
SABA-28M
SAB A-28
700
225
150
SAB A-30M
SABA-30M
SAB A-30
750
225
150
SAB A-32M
SABA-32M
SAB A-32
800
225
150
SAB A-36M
SABA-36M
SAB A-36
900
450
300
SAB A-40M
SABA-40M
SAB A-40
1000
450
300
SAB A-45M
SABA-45M
SAB A-45
1125
450
300
SAB A-50M
SABA-50M
SAB A-50
1250
450
300
SAB A-55M
SABA-55M
SAB A-55
1375
450
300
SAB A-57M
SABA-57M
SAB A-57
1425
450
300
SAB A-60M
SABA-60M
SAB A-60
1500
450
300
SAB A-65M
SABA-65M
SAB A-65
1625
450
300
SAB A-70M
SABA-70M
SAB A-70
1750
600
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AB1616-AB16140 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 16 Series
Wolverine
22.02.2019
SR 1008M-1020M - Stack Risers 300MM-700MM High
Wolverine
22.02.2019
SET MASTERS - SPC Set Masters
Wolverine
22.02.2019
804M-814M - Steel or Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
22.02.2019
815M-820M - Steel or Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
22.02.2019
SAB 2012MHD - Steel or Aluminum Clamp & Datum Angle Bracket 300MM High Heav...
Wolverine
22.02.2019
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
700M-704M - Angle Bracket 200MM-300MM High Heavy Duty
Wolverine
22.02.2019
AB2625-AB2670 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 26 Series
Wolverine
22.02.2019
DAR 5007M-5012M - Steel or Aluminum Dual Angle Riser 600MM-1100MM High
Wolverine
22.02.2019
100M-101M-213M-223M-255M - Steel or Aluminum Hinge Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
PPA-32014M - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
PPA-32015 - Precision Pivot Arm
Wolverine
22.02.2019
SAB 1021M-1023M - Angle 500MM-900MM High
Wolverine
22.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성