피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
711050 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711050.prj},{NB=A711050-1822},{CODE=A711050-1822},{FILENAME=A711050-1822_00},{F=M26x1,5-6g},{F1=M26x1,5-6g},{F2=M22x1,5-6g},{B=31},{B1=23,5},{C=31},{C1=23,5},{D=55},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A711050-0812
A711050-0812
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
21
14
21
14
37
17
A711050-1014
A711050-1014
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
22
15
22
15
37
19
A711050-1214
A711050-1214
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
24
37
19
A711050-1216
A711050-1216
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
24
17
37
22
A711050-1518
A711050-1518
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
28
21
28
21
50
24
A711050-1822
A711050-1822
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
31
23,5
31
23,5
55
27
A711050-2226
A711050-2226
M30x2-6g
M30x2-6g
M26x1,5-6g
35
27,5
35
27,5
55
36
A711050-2833
A711050-2833
M36x2-6g
M36x2-6g
M33x2-6g
38
30,5
38
30,5
595
41
A711050-3542
A711050-3542
M45x2-6g
M45x2-6g
M42x2-6g
45
34,5
45
34,5
62
50
SA711050-1018
SA711050-1018
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
25
18
25
18
40
24
SA711050-1218
SA711050-1218
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
25
18
25
18
40
24
SA711050-150818
SA711050-150818
M22x1,5-6g
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
28
21
26
19
50
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
711511 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
10.06.2024
711137 - BANJO TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPP END WITH METAL/RUBBER RING
FOR Fittings
06.06.2024
711072 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 P...
FOR Fittings
06.06.2024
711588 - BRANCH TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
711555 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
10.06.2024
711544 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 614...
FOR Fittings
10.06.2024
711533 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAI...
FOR Fittings
10.06.2024
711083 - BRANCH TEE MALE DIN L SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
EL-R-ED EO - Assembled adjustable swivel run tee
Parker
31.05.2022
711005 - UNION TEE MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
707071 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.06.2024
712008 - BULKHEAD UNION TEE MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
711016 - BRANCH (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
10.06.2024
713586 - RUN TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성