피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
710024 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/710024.prj},{NB=A710024-2226},{CODE=A710024-2226},{FILENAME=A710024-2226_01},{F=M30x2-6g},{F1=G3/4-14 A GAS},{B=35},{B1=27,5},{C=102},{CH=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A710024-0813
A710024-0813
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
21
14
64
19
A710024-1013
A710024-1013
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
22
15
67
19
A710024-1217
A710024-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
70
22
A710024-1521
A710024-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
28
21
87
27
A710024-1821
A710024-1821
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
31
23,5
102
27
A710024-2226
A710024-2226
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
35
27,5
102
36
A710024-2833
A710024-2833
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
38
30,5
120
41
A710024-3542
A710024-3542
M45x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
45
34,5
130
50
A710024-4248
A710024-4248
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
51
40
142
60
SA710024-0817
SA710024-0817
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
24
17
70
22
SA710024-0821
SA710024-0821
M14x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
26
19
87
27
SA710024-1017
SA710024-1017
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
18
70
22
SA710024-1221
SA710024-1221
M18x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
27
20
87
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
10.06.2024
702171 - UNION SWIVEL FEMALE DIN - MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
710529 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND R...
FOR Fittings
10.06.2024
707037 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
10.06.2024
WEE-OR EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
710530 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
10.06.2024
710541 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND...
FOR Fittings
10.06.2024
710046 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND...
FOR Fittings
10.06.2024
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
702643 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO ...
FOR Fittings
10.06.2024
710507 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R....
FOR Fittings
10.06.2024
WEE-UNF EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
710035 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성