피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702016 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702016.prj},{NB=SA702016-1012},{CODE=SA702016-1012},{FILENAME=SA702016-1012_00},{F=M16x1,5-6g},{F1=1/2-20 UNF-2A},{A=27,5},{B=11},{D=9},{CH=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702016-0609
A702016-0609
M12x1,5-6g
3/8-24 UNF-2A
25
10
7,5
13
A702016-0611
A702016-0611
M12x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
26,5
10,5
9
14
A702016-0812
A702016-0812
M14x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
26,5
10,5
9
17
A702016-1014
A702016-1014
M16x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
30
13
10
19
A702016-1027
A702016-1027
M16x1,5-6g
1"1/16-12 UN-2A
37
11
15
32
A702016-1219
A702016-1219
M18x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
32,5
14,5
11
22
A702016-1512
A702016-1512
M22x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
30
12
9
24
A702016-1522
A702016-1522
M22x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
35
15
13
27
A702016-1533
A702016-1533
M22x1,5-6g
1"5/16-12 UN-2A
39
12
15
41
A702016-1827
A702016-1827
M26x1,5-6g
1"1/16-12 UN-2A
40
17,5
15
32
A702016-2227
A702016-2227
M30x2-6g
1"1/16-12 UN-2A
42
19,5
15
32
A702016-2833
A702016-2833
M36x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
43
20,5
15
41
A702016-3541
A702016-3541
M45x2-6g
1"5/8-12 UN-2A
46
20,5
15
50
A702016-3548
A702016-3548
M45x2-6g
1"7/8-12 UN-2A
48
16
15
55
A702016-4233
A702016-4233
M52x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
48,5
16
15
55
A702016-4248
A702016-4248
M52x2-6g
1"7/8-12 UN-2A
48,5
22,5
15
55
SA702016-0614
SA702016-0614
M12x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
29
10
10
19
SA702016-0811
SA702016-0811
M14x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
26,5
10,5
9
17
SA702016-0814
SA702016-0814
M14x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
29
12
10
19
SA702016-0819
SA702016-0819
M14x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
31,5
13,5
11
22
SA702016-0827
SA702016-0827
M14x1,5-6g
1"1/16-12 UN-2A
35
13
15
32
SA702016-1011
SA702016-1011
M16x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
29
13
9
17
SA702016-1012
SA702016-1012
M16x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
27,5
11
9
17
SA702016-1019
SA702016-1019
M16x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
32,5
11
11
22
SA702016-1214
SA702016-1214
M18x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
31
14
10
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
705066 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
GE-UNF/UN EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
702632 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
10.06.2024
707015 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO ...
FOR Fittings
10.06.2024
702511 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 ...
FOR Fittings
10.06.2024
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
X-A-UNF - UNF thread, fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
702533 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
10.06.2024
702050 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
10.06.2024
707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
10.06.2024
Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitwort...
VOSS
11.04.2023
702236 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
701036 - FEMALE PLUG DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
702137 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성