피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
511015 - SWIVEL BRANCH TEE MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/511015.prj},{NB=A511015-38},{CODE=A511015-38},{FILENAME=A511015-38_00},{F=2\"-12 UN-2A},{F1=2\"-12 UN-2A},{F2=2\"-12 UN-2A},{B=49},{B1=49},{C=76},{CH=57}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A511015-0619
A511015-0619
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
21,5
21,5
26,5
17
A511015-06
A511015-06
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
21,5
21,5
34,5
17
A511015-10
A511015-10
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
25
25
40
22
A511015-1227
A511015-1227
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
28
28
38
24
A511015-12
A511015-12
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
28
28
49
24
A511015-16
A511015-16
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
33,5
33,5
54,5
30
A511015-202025
A511015-202025
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
37,5
37,5
53,5
41
A511015-20
A511015-20
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
37,5
37,5
61
36
A511015-25
A511015-25
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
42
42
68,5
41
A511015-32
A511015-32
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
45
45
73,5
50
A511015-38
A511015-38
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
49
49
76
57
E511015-06
E511015-06
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
21,5
21,5
26,5
17
SA511015-121210
SA511015-121210
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
28
28
35
22
SA511015-121216
SA511015-121216
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
31
31
41
30
SA511015-121616
SA511015-121616
13/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
31
33,5
41
30
SA511015-161610
SA511015-161610
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
11/16-16 UN-2A
33,5
33,5
35,5
22
SA511015-162020
SA511015-162020
1"-14 UNS-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
36
37,5
46.5
36
SA511015-162025
SA511015-162025
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
1"7/16-12 UN-2A
39,5
39,5
53,5
41
SA511015-201220
SA511015-201220
1"3/16-12 UN-2A
13/16-16 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
37,5
32,5
46.5
36
SA511015-202032
SA511015-202032
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
44
44
58
50
SA511015-252025
SA511015-252025
1"7/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
42
41,5
53.5
41
SA511015162020V
SA511015162020V
1"-14 UNS-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
36
37,5
46.5
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502146 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
FS6600-FG - MFS-MFS-FFSS Branch Tee
Brennan Industries
28.01.2021
202002 - UNION BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
513001 - SWIVEL RUN TEE MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
ORFS ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3 ) - Face seal Female Fittings
VOSS
13.03.2024
S6MLO O-Lok - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
502058 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
502212 - STRAIGHT CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - PRESSURE TEST PORT BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
ET EO - Swivel nut branch tee
Parker
11.09.2023
702676 - UNION SWIVEL FEMALE DIN - MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
S6MK4 Adapter - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
G5G5JG5 Adapter - Female straight thread tee
Parker
31.05.2022
501024 - MALE PLUG ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
202354 - CONNECTOR MALE BPS - MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성