您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
511004 - UNION TEE MALE ORFS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/511004.prj},{NB=SA511004-101012},{CODE=SA511004-101012},{FILENAME=SA511004-101012_01},{F=11/16-16 UN-2A},{F2=13/16-16 UN-2A},{B=26,5},{D=28},{F1=},{C=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
C
[mm]
A511004-06
A511004-06
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
21,5
215
A511004-10
A511004-10
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
25
25
A511004-12
A511004-12
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
28
28
A511004-161612
A511004-161612
1"-14 UNS-2A
13/16-16 UN-2A
33,5
33,5
1"-14 UNS-2A
31
A511004-16
A511004-16
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
33,5
33,5
A511004-20
A511004-20
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
37,5
37,5
A511004-25
A511004-25
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
42
42
A511004-32
A511004-32
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
45
45
A511004-38
A511004-38
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
49
49
E511004-16
E511004-16
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
33,5
33,5
E511004-25
E511004-25
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
42
42
SA511004-101012
SA511004-101012
11/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
26,5
28
SA511004-101016
SA511004-101016
11/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
29
33,5
SA511004-121216
SA511004-121216
13/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
31
33,5
SA511004-161212
SA511004-161212
1"-14 UNS-2A
13/16-16 UN-2A
33,5
31,5
SA511004-161610
SA511004-161610
1"-14 UNS-2A
11/16-16 UN-2A
33,5
29,5
SA511004-161620
SA511004-161620
1"-14 UNS-2A
1"3/16-12 UN-2A
36
37,5
SA511004-161625
SA511004-161625
1"-14 UNS-2A
1"7/16-12 UN-2A
40
42
SA511004-202010
SA511004-202010
1"3/16-12 UN-2A
11/16-16 UN-2A
37,5
32
SA511004-202016
SA511004-202016
1"3/16-12 UN-2A
1"-14 UNS-2A
37,5
36
SA511004-202025
SA511004-202025
1"3/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
41,5
42
SA511004-252516
SA511004-252516
1"7/16-12 UN-2A
1"-14 UNS-2A
42
40
SA511004-323238
SA511004-323238
1"11/16-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
51
51
A511004-10-V
A511004-10-V
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
25
25
A511004-16-V
A511004-16-V
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
28
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表