피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
405012 - 45° (ADJ) MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/405012.prj},{NB=A405012-2526},{CODE=A405012-2526},{FILENAME=A405012-2526_00},{F=G3/4-14 A GAS},{A=52,37},{B=26,19},{I=42},{I1=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
A405012-1217
A405012-1217
G3/8-19 A GAS
38,1
17,48
37
24
A405012-1221
A405012-1221
G1/2-14 A GAS
38,1
17,48
37
25
A405012-1921
A405012-1921
G1/2-14 A GAS
47,63
22,23
42
28
A405012-1926
A405012-1926
G3/4-14 A GAS
47,63
22,23
42
31
A405012-1933
A405012-1933
G1"-11 A GAS
47,63
22,23
42
33
A405012-2526
A405012-2526
G3/4-14 A GAS
52,37
26,19
42
34
A405012-2533
A405012-2533
G1"-11 A GAS
52,37
26,19
42
36
A405012-2542
A405012-2542
G1"1/4-11 A GAS
52,37
26,19
42
36
A405012-3233
A405012-3233
G1"-11 A GAS
58,72
30,18
42
36
A405012-3242
A405012-3242
G1"1/4-11 A GAS
58,72
30,18
42
36
A405012-3842
A405012-3842
G1"1/4-11 A GAS
69,85
35,71
50
39
A405012-3848
A405012-3848
G1"1/2-11 A GAS
69,85
35,71
50
41
SA405012-3833
SA405012-3833
G1"-11 A GAS
69,85
35,71
63
39.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
405517 - 45° (ADJ) MALE BSP - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
205072 - 45° (ADJ) ELBOW MALE BSP - SWIVEL FEMALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
407013 - 90° (ADJ) MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
Modèle 5283 - Male / Female 45° ELBOW (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
205083 - 45° ELBOW MALE BSP -SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
V3T4 Adapter - Male female thread 45° elbow
Parker
31.05.2022
405539 - 45° (ADJ) MALE ORFS - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성