피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
113003 - SWIVEL NUT RUN TEE MALE JIC - FEMALE JIC
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/113003.prj},{NB=SA113003-121210},{CODE=SA113003-121210},{FILENAME=SA113003-121210_01},{J=3/4-16 UNF-2A},{J1=9/16-18 UNF-2A},{J2=3/4-16 UNF-2A},{B=31,5},{B1=29},{C=35,5},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
J1
Thread
ⁿ/ₐ
J2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A113003-06
A113003-06
7/16-20 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
22,5
22,5
26,5
14
A113003-08
A113003-08
1/2-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
24
24
29
17
A113003-10
A113003-10
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27
27
32
17
A113003-12
A113003-12
3/4-16 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
31,5
31.5
35,5
22
A113003-161212
A113003-161212
7/8-14 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
36,5
34
38,5
22
A113003-16
A113003-16
7/8-14 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A
36,5
36.5
42
27
A113003-20
A113003-20
1"1/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
42
42
45,5
32
A113003-22
A113003-22
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
44
44
46,5
36
A113003-25
A113003-25
1"5/16-12 UN-2A
1"5/16-12 UN-2A
1"5/16-12 UN-2A
46
46
51,5
38
A113003-32
A113003-32
1"5/8-12 UN-2A
1"5/8-12 UN-2A
1"5/8-12 UN-2A
52
52
59,5
50
A113003-38
A113003-38
1"7/8-12 UN-2A
1"7/8-12 UN-2A
1"7/8-12 UN-2A
59
59
67
57
E113003-08
E113003-08
1/2-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
24
24
29
17
E113003-38
E113003-38
1"7/8-12 UN-2A
1"7/8-12 UN-2A
1"7/8-12 UN-2A
59
59
67
57
SA113003-060610
SA113003-060610
7/16-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
27
27
29
14
SA113003-061006
SA113003-061006
7/16-20 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27
27
32
17
SA113003-061010
SA113003-061010
7/16-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27
27
32,5
17
SA113003-080806
SA113003-080806
1/2-20 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
24
24
29
17
SA113003-080810
SA113003-080810
1/2-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
27
27
21,5
17
SA113003-081008
SA113003-081008
1/2-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27
27
32
17
SA113003-101006
SA113003-101006
9/16-18 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27
27
32
17
SA113003-101206
SA113003-101206
9/16-18 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
29
29
35,5
22
SA113003-101212
SA113003-101212
9/16-18 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
29
31.5
35,5
22
SA113003-102020
SA113003-102020
9/16-18 UNF-2A
1"1/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
34
42
45,5
32
SA113003-121206
SA113003-121206
3/4-16 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
31,5
29
35,5
22
SA113003-121210
SA113003-121210
3/4-16 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
31,5
29
35,5
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
111012 - SWIVEL NUT BRANCH TEE MALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
107017 - 90° ELBOW MALE JIC - SWIVEL FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
101000 - SLEEVE - SLEEVE
FOR Fittings
06.05.2024
111177 - BRANCH TEE SWIVEL FEMALE JIC
FOR Fittings
06.05.2024
102023 - CONNECTOR MALE JIC - BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
102298 - MANOMETER CONNECTOR FEMALE JIC - MALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
102100 - CONNECTOR MALE JIC - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
R6MX Triple-Lok - Swivel nut run tee
Parker
31.05.2022
502124 - CONNECTOR MALE ORFS - SWIVEL NUT JIC
FOR Fittings
06.05.2024
JMTX Triple Lok - Swivel nut tee
Parker
31.05.2022
102232 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
DVA 2 - ELESA-Vibration damping elements
Elesa
13.05.2024
DKJ (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
513023 - RUN (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING I...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성