피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
OVS - Hydraulische Vollspannzylinder
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Spannzylinder
Vollspannzylinder
OVS
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spannzylinder/vollspannzylinder/ovs/ovs_asmtab.prj},{NB=ROEHM_429504_OVS 200_50},{TYP=200},{IDNR=429504},{HUBST=50},{BA=Bedienungsanleitung},{AUS=Aluminium-Ausführung bis 40 bar},{A=245},{B=164},{C=200},{D=50},{E=125},{F1=170},{F2=220},{G1= 6 x M 16},{G2= 8 x M 12},{GEW=M12},{LL=165},{H1=24},{H2=18},{J=44},{KMAX=108},{KMIN=58},{L= M 30},{L1=0.0},{M=60},{N=51},{QMAX=58},{QMIN=8},{SMAX=329},{SMIN=279},{T=44},{U=25},{W=16},{X=57},{Y=45},{Z=G 1/2\"},{KA=298.2},{KB=299.0},{FZ=89.0},{NMAX=4500},{OIL=3.00},{JX=0.10},{MASSE=33.2},{PPATH=ovs_asmtpl.prj},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Grösse
ⁿ/ₐ
IDNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
ⁿ/ₐ
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Hub
[mm]
E
h6
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
L
ⁿ/ₐ
L1
H8
[mm]
M
[mm]
N
Mindest-Einschraubtiefe
[mm]
QMAX
[mm]
QMIN
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
KA
Kolbenfläche
[cm2]
KB
Kolbenfläche
[cm2]
FZ
Zugkraft eff.
[kN]
NMAX
Drehzahl
[min-1]
OIL
Volumen für vollen Doppelhub
[l]
JX
Massenträgheitsmoment
[kgm2]
MASSE
Gewicht
[kg]
ROEHM_429500_OVS 85
85
429500
OVS 85
Aluminium-Ausführung bis ...
120
120
85
32
50
80
100
3 x M 10
3 x M 8
15
13
25
88
56
M 16
0.0
31
25
40
8
252
220
36
18
0
52
40
G 3/8"
47.1
51.8
15.0
8000
0.32
0.01
6.7
ROEHM_429501_OVS 105
105
429501
OVS 105
Aluminium-Ausführung bis ...
140
120
105
32
50
80
120
6 x M 10
6 x M 8
15
13
25
88
56
M 16
0.0
31
25
40
8
252
220
36
18
0
52
40
G 3/8"
77.0
81.7
24.0
8000
0.51
0.01
8.4
ROEHM_429502_OVS 130
130
429502
OVS 130
Aluminium-Ausführung bis ...
165
120
130
32
80
105
145
4 x M 12
8 x M 8
18
13
35
82
50
M 24
0.0
45
37
40
8
252
220
44
25
16
57
45
G 1/2"
123.1
123.1
36.0
6300
0.79
0.03
11.7
ROEHM_429503_OVS 150
150
429503
OVS 150
Aluminium-Ausführung bis ...
193
147
150
45
95
145
170
4 x M 16
8 x M 10
24
13
35
98
53
M 24
0.0
45
37
53
8
307
262
44
25
16
57
45
G 1/2"
160.8
167.1
49.5
5500
1.48
0.06
18.4
ROEHM_429504_OVS 200
200
429504
OVS 200
Aluminium-Ausführung bis ...
245
164
200
50
125
170
220
6 x M 16
8 x M 12
24
18
44
108
58
M 30
0.0
60
51
58
8
329
279
44
25
16
57
45
G 1/2"
298.2
299.0
89.0
4500
3.00
0.10
33.2
ROEHM_429505_OVS 85
85
429505
OVS 85
Stahl-Ausführung bis 80 b...
120
120
85
32
50
80
100
3 x M 10
3 x M 8
15
13
30
88
56
M 20 x 1,5
20.5
65
55
40
8
252
220
36
18
0
52
40
G 3/8"
47.1
49.7
29.5
8000
0.31
0.02
10.0
ROEHM_429506_OVS 105
105
429506
OVS 105
Stahl-Ausführung bis 80 b...
140
120
105
32
50
80
120
6 x M 10
6 x M 8
15
13
32
88
56
M 22 x 1,5
22.5
65
55
40
8
252
220
36
18
0
52
40
G 3/8"
77.0
78.6
47.0
8000
0.50
0.03
12.7
ROEHM_429507_OVS 130
130
429507
OVS 130
Stahl-Ausführung bis 80 b...
165
120
130
32
80
105
145
4 x M 12
8 x M 8
18
13
42
82
50
M 30 x 2
32.0
72
64
40
8
252
220
44
25
16
57
45
G 1/2"
123.1
118.9
71.0
6300
0.78
0.07
17.7
ROEHM_429508_OVS 150
150
429508
OVS 150
Stahl-Ausführung bis 80 b...
193
147
150
45
95
145
170
4 x M 16
8 x M 10
24
13
50
98
53
M 36 x 2
38.0
85
75
53
8
307
262
44
25
16
57
45
G 1/2"
160.8
157.0
94.0
5500
1.43
0.14
31.4
ROEHM_429509_OVS 200
200
429509
OVS 200
Stahl-Ausführung bis 80 b...
245
164
200
50
125
170
220
6 x M 16
8 x M 12
24
18
70
108
58
M 48 x 2
50.0
100
88
58
8
329
279
44
25
16
57
45
G 1/2"
298.2
275.7
165.0
4500
2.87
0.36
49.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성