피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ROC-6004-108 - Sheet Metal Screws - Slotted Flat Head
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Sheet Metal Screws
Sheet Metal Screws - Slotted Flat Head
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08021200/p090730/roc-6004-108.prj},{NB=ROC-6004-245},{PN=ROC-6004-245},{AMERSID=1082207},{APACID=-},{EMEAID=-},{SIZE=10},{THREADLENGTH=0.75000000},{SCREWDIAMETERSKE=0.190},{PITCHHELIXSPIRAL=0.06250},{HEADDIAMETERSKET=0.3620},{HEADHEIGHTSKETCH=0.1160},{ND=0.19000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
THREADLENGTH
Thread Length
[인치]
ROC-6004-108
ROC-6004-108
1082206
-
-
4
3/8
ROC-6004-146
ROC-6004-146
1082217
-
-
6
3/8
ROC-6004-148
ROC-6004-148
1082219
-
-
6
1/2
ROC-6004-151
ROC-6004-151
1082214
-
-
6
3/4
ROC-6004-153
ROC-6004-153
1082204
-
-
6
1
ROC-6004-194
ROC-6004-194
1082224
-
-
8
1/2
ROC-6004-197
ROC-6004-197
1082223
-
-
8
3/4
ROC-6004-199
ROC-6004-199
1082203
-
-
8
1
ROC-6004-201
ROC-6004-201
1082213
-
-
8
1 1/4
ROC-6004-203
ROC-6004-203
1082202
-
-
8
1 1/2
ROC-6004-242
ROC-6004-242
1082208
-
-
10
1/2
ROC-6004-245
ROC-6004-245
1082207
-
-
10
3/4
ROC-6004-247
ROC-6004-247
1082209
-
-
10
1
ROC-6004-249
ROC-6004-249
1082221
-
-
10
1 1/4
ROC-6004-251
ROC-6004-251
1082225
-
-
10
1 1/2
ROC-6004-294
ROC-6004-294
1082205
-
-
12
3/4
ROC-6004-296
ROC-6004-296
1082216
-
-
12
1
ROC-6004-298
ROC-6004-298
1082211
-
-
12
1 1/4
ROC-6004-301
ROC-6004-301
1082220
-
-
12
2
ROC-6004-313
ROC-6004-313
1082210
-
-
14
3/4
ROC-6004-315
ROC-6004-315
1082212
-
-
14
1
ROC-6004-316
ROC-6004-316
1082215
-
-
14
1 1/4
ROC-6004-317
ROC-6004-317
1082218
-
-
14
1 1/2
ROC-6004-319
ROC-6004-319
1082201
-
-
14
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MIT-85 - Thumb Screws - Metal Wing
Essentra Components
25.07.2014
MIT-65 - Thumb Screws - Metal Wing
Essentra Components
25.07.2014
TNT-15 - Thumb Screws - Metal Spade
Essentra Components
25.07.2014
GN 36 - Machine feet without central fastening hole, Type B, with rubber un...
JW Winco
25.06.2024
Reference 64305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
GGB / GGP - Female wing knob - Technopolymer with brass insert / Male wing ...
HPC
03.08.2023
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
Model 33901 - Slotted countersunk head wood screw - NFE 25604 DIN 97 - Zinc...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
B 7505 - Steel zinc-plated, raised countersunk head, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 411303 - Slotted countersunk head wood screw - Stainless steel A4 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 34101 - Slotted round head wood screw - NFE 25606 DIN 96 - Zinc p...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7997 Z - Cross recessed countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
BN 20143 - Pozi flat countersunk head chipboard screws form Z, fully thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성