피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Cleveland Lineartechnik
생성됨: 02.04.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Cleveland Lineartechnik
RM - Cross-roller bearing slide guide With micrometer dial, spindle and spindle nut
Cleveland Lineartechnik
Cross Roller Bearing Slides
Slides RP-RL-RM
Powered by
CAD모델 선택
{cleveland_lineartechnik/cross_roller_bearing_slides/slides_rp_rl_rm/rm_slide_guides_asmtab.prj},{NB=RM-11-150-203-50-M-M20x1-NR-0-0-0-0-0(0)},{ORDERNO=303011},{TYPE=RM},{TYP=R},{AF=M},{GR=11},{A=150},{B=203},{C=50},{POS=0},{SP=M},{MA=NR},{AR=0},{FB=0},{BIT=WB},{BAT=WB},{SZ=0},{B1=152},{D1=50},{E1=219},{E2=334},{E3=297},{F1=8},{F2=16},{G1=107.0},{G2=70.0},{H1=106},{H2=48.0},{LS=M20x1},{K=24.3},{G=10.0},{LC=2600},{MX=220.0},{MY=104.0},{MZ=123.0},{G1X=107},{IPL=76.000},{CMAX=50.000},{PPATH=assemblies/rm_slide_guide_asmtpl.prj},{CL=25.500},{BH=163},{EH=0},{TO=6},{D1H=4xM8},{FH=95},{GH=112},{HH=0},{DH=120},{D2H=4xM8},{TU=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYP
Slides type
ⁿ/ₐ
AF
Execution
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
A
Carriage width
[mm]
B
Length of the outer part
[mm]
C
Hub
[mm]
ST
Spindle slope
ⁿ/ₐ
B1
Length of the inner part
[mm]
D1
[mm]
E3
[mm]
F2
[mm]
G2
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
G
Weight
[kg]
LC
Load capacity
[N]
MX
Torque
[Nm]
MY
Torque
[Nm]
MZ
Torque
[Nm]
BH
[mm]
EH
[mm]
TO
[mm]
D1H
[mm]
FH
[mm]
GH
[mm]
HH
[mm]
DH
[mm]
D2H
[mm]
TU
[mm]
RM-1-50-76-22-M-M6x1-NR-0...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
1
50
76
22
M6x1
50
25
138
14
42.0
23.9
12.5
0.6
340
12.0
5.7
6.4
36
0
4
4xM4
24
20
0
37
4xM4
4
RM-2-50-102-25-M-M6x1-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
2
50
102
25
M6x1
76
25
164
14
42.0
23.9
12.5
0.8
590
20.0
17.0
19.0
62
0
4
4xM4
24
36
0
37
4xM4
4
RM-3-50-152-50-M-M6x1-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
3
50
152
50
M6x1
101
25
214
14
42.0
23.9
12.5
1.1
740
25.0
26.0
29.0
112
0
4
4xM4
24
61
0
37
4xM4
4
RM-4-75-102-25-M-M8x1-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
4
75
102
25
M8x1
76
32
170
15
47.0
31.0
16.0
1.8
590
32.0
18.0
19.0
62
0
5
4xM5
34
36
0
56
4xM5
5
RM-5-75-127-25-M-M8x1-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
5
75
127
25
M8x1
101
32
195
15
47.0
31.0
16.0
2.0
840
45.0
37.0
39.0
87
0
5
4xM5
34
61
0
56
4xM5
5
RM-6-75-152-50-M-M8x1-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
6
75
152
50
M8x1
101
32
220
15
47.0
31.0
16.0
2.5
740
40.0
27.0
29.0
112
0
5
4xM5
34
61
0
56
4xM5
5
RM-7-100-152-25-M-M12x1-N...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
7
100
152
25
M12x1
126
37
222
15
49.0
35.0
18.0
4.0
1080
67.0
41.0
48.0
112
0
6
4xM6
52
86
0
74
4xM6
8
RM-8-100-203-50-M-M12x1-N...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
8
100
203
50
M12x1
152
37
273
15
49.0
35.0
18.0
4.7
1230
76.0
52.0
62.0
163
0
6
4xM6
52
112
0
74
4xM6
8
RM-9-100-254-50-M-M12x1-N...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
9
100
254
50
M12x1
203
37
324
15
49.0
35.0
18.0
6.1
1720
106.0
104.0
124.0
214
0
6
4xM6
52
163
0
74
4xM6
8
RM-10-100-305-75-M-M12x1-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
10
100
305
75
M12x1
228
37
375
15
49.0
35.0
18.0
7.0
1820
112.0
118.0
141.0
90
265
6
8xM6
52
188
0
74
4xM6
8
RM-11-150-203-50-M-M20x1-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
11
150
203
50
M20x1
152
50
297
16
70.0
48.0
24.3
10.0
2600
220.0
104.0
123.0
163
0
6
4xM8
95
112
0
120
4xM8
12
RM-12-150-305-100-M-M20x1...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
12
150
305
100
M20x1
203
50
399
16
70.0
48.0
24.3
13.2
3200
270.0
157.0
186.0
90
265
6
8xM8
95
163
0
120
4xM8
12
RM-13-150-406-100-M-M20x1...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
13
150
406
100
M20x1
304
50
500
16
70.0
48.0
24.3
18.0
5430
460.0
460.0
545.0
240
366
6
8xM8
95
90
264
120
8xM8
12
RM-14-150-406-150-M-M20x1...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
14
150
406
150
M20x1
253
50
500
16
70.0
48.0
24.3
16.5
3820
324.0
220.0
260.0
240
366
6
8xM8
95
213
0
120
4xM8
12
RM-15-200-457-150-M-M20x1...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
15
200
457
150
M20x1
304
58
551
16
70.0
48.0
28.3
30.0
5030
705.0
445.0
455.0
240
417
8
8xM10
120
90
264
155
8xM10
8
RM-16-200-610-200-M-M20x1...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
16
200
610
200
M20x1
406
58
704
16
70.0
48.0
28.3
40.0
6640
935.0
795.0
815.0
190
570
8
8xM10
120
190
366
155
8xM10
8
RM-17-300-410-100-M-0-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
17
300
410
100
0
308
75
538
20
97.5
68.0
35.0
59.0
8380
3190.0
800.0
825.0
190
370
15
8xM10
200
90
268
255
8xM12
15
RM-18-300-610-200-M-0-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
18
300
610
200
0
408
75
738
20
97.5
68.0
35.0
80.0
10370
3950.0
1205.0
1245.0
190
570
15
8xM12
200
190
368
255
8xM12
15
RM-19-300-710-300-M-0-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
19
300
710
300
0
408
75
838
20
97.5
68.0
35.0
91.5
8380
3190.0
800.0
825.0
290
670
15
8xM12
200
190
368
255
8xM12
15
RM-20-300-910-400-M-0-NR-...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
20
300
910
400
0
508
75
1038
20
97.5
68.0
35.0
110.0
10370
3950.0
1205.0
1245.0
290
870
15
8xM12
200
290
468
255
8xM12
15
RM-21-300-1010-500-M-0-NR...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
21
300
1010
500
0
508
75
1138
20
97.5
68.0
35.0
125.0
8380
3190.0
800.0
825.0
490
970
15
8xM12
200
290
468
255
8xM12
15
RM-22-300-1210-600-M-0-NR...
Cross-roller bearing slid...
With micrometer dial, spi...
22
300
1210
600
0
608
75
1338
20
97.5
68.0
35.0
145.0
10370
3950.0
1205.0
1245.0
490
1170
15
8xM12
200
190
568
255
8xM12
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성