피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
Ring elbows
ASOH
Ring joints
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/ring_joints/ring_elbows.prj},{NB=RL-1310},{IDNR=},{CNSORDERNO=RL-1310},{SD1=PT3/8},{D=10.00},{B=21},{SD2=PF3/8},{L1=25},{L=30},{SD1X=16.662},{SD2X=16.662},{VER=0},{RAD=14.000},{R=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
RL-1104
RL-1104
PT1/8
4.00
12
17
19
RL-1105
RL-1105
PT1/8
5.00
12
17
19
RL-1106
RL-1106
PT1/8
6.00
12
17
20
RL-1102
RL-1102
PT1/8
6.35
17
19
25
RL-1108
RL-1108
PT1/8
8.00
17
19
26
RL-1103
RL-1103
PT1/8
9.53
21
21
30
RL-1110
RL-1110
PT1/8
10.00
21
21
30
RL-1206
RL-1206
PT1/4
6.00
17
22
25
RL-1202
RL-1202
PT1/4
6.35
17
22
25
RL-1208
RL-1208
PT1/4
8.00
17
22
26
RL-1203
RL-1203
PT1/4
9.53
21
24
30
RL-1210
RL-1210
PT1/4
10.00
21
24
30
RL-1212
RL-1212
PT1/4
12.00
24
28
36
RL-1204
RL-1204
PT1/4
12.70
24
28
37
RL-1306
RL-1306
PT3/8
6.00
17
25
27
RL-1302
RL-1302
PT3/8
6.35
17
25
27
RL-1308
RL-1308
PT3/8
8.00
17
25
28
RL-1303
RL-1303
PT3/8
9.53
21
25
30
RL-1310
RL-1310
PT3/8
10.00
21
25
30
RL-1312
RL-1312
PT3/8
12.00
24
28
36
RL-1304
RL-1304
PT3/8
12.70
24
28
37
RL-1315
RL-1315
PT3/8
15.00
27
33
41
RL-1305
RL-1305
PT3/8
15.88
27
33
41
RL-1406
RL-1406
PT1/2
6.00
17
29
32
RL-1402
RL-1402
PT1/2
6.35
17
29
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BM, Thread type (male-female)
ASOH
17.02.2017
BH, with hose fitting type
ASOH
17.02.2017
Ring elbows - open-ended
ASOH
17.02.2017
Ring joints
ASOH
17.02.2017
Ring elbows-female screw
ASOH
17.02.2017
Ring joints- union Tee, threaded branch
ASOH
17.02.2017
Ring joints- union Tee
ASOH
17.02.2017
Ring nuts
ASOH
17.02.2017
Rings
ASOH
17.02.2017
Ring joints - union Tee, serviced
ASOH
17.02.2017
Ring joints - female screw
ASOH
17.02.2017
PC
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
PL
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
C1000/C2000/C2500/C3000/C4000/C6500/C8000-W
CKD
12.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성