피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RBZ01 56 - Mounting base (assembly) ??¨¨ round flange counterbore
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbz01_56_asmtab.prj},{NB=RBZ26-D50-L200},{CODE=RBZ26},{TYPOOL=bangxing},{MATPOOL=SUS304},{SURPOOL=-},{CODE1=RBN66},{TYPE=yuanfalan},{TYPOOL1=chenkong},{TYPOOL2=wu},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{STRENGTH=A2-70},{D=50},{DTOL=-0.009/-0.025},{L=200},{KC=N/A},{LPOOL=[200:620/1]},{D2=140},{D1=70},{H=100},{HH=15},{V=50},{PCD=106},{M=10},{MPOOL=M10},{DD=0.0},{ATTA1=M4X35(4)},{K1=14.0},{K2=24},{K3=18},{K4=32.0},{KCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{TZL=+3/-3},{ATTA2=M12},{PPATH=rbz/assem/rbz_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPOOL
Types of
ⁿ/ₐ
MATPOOL
Material
ⁿ/ₐ
SURPOOL
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE1
zhi zuo code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPOOL2
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KK
K1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
PCD
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
ATTA1
annex
ⁿ/ₐ
TZL
Adjustment amount
ⁿ/ₐ
ATTA2
annex
ⁿ/ₐ
RBZ01-D10-L50
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
10
-0.005/-0.014
4.5
11.0
56
26
35
12
18
43
M4
0.0
M4X20(4)
+1/-1
M4
RBZ01-D12-L50
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
12
-0.006/-0.017
5.5
13.0
68
28
35
12
18
51
M4
0.0
M4X20(4)
+1/-1
M5
RBZ01-D15-L75
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
15
-0.006/-0.017
6.6
15.0
75
31
40
12
20
56
M5
0.0
M4X25(4)
+1.5/-1.5
M6
RBZ01-D20-L75
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
20
-0.007/-0.020
6.6
15.0
86
40
45
12
25
65
M5
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M6
RBZ01-D25-L75
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
25
-0.007/-0.020
9.0
18.0
100
45
50
12
30
75
M6
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M8
RBZ01-D30-L100
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
30
-0.007/-0.020
9.0
18.0
106
50
60
12
30
80
M6
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M8
RBZ01-D35-L125
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
35
-0.009/-0.025
11.0
20.0
118
55
70
15
40
90
M8
0.0
M4X35(4)
+2.5/-2.5
M10
RBZ01-D40-L150
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
40
-0.009/-0.025
11.0
20.0
125
60
80
15
40
95
M8
0.0
M4X35(4)
+2.5/-2.5
M10
RBZ01-D50-L200
RBZ01
Rod shape
S45C induction hardening
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
50
-0.009/-0.025
14.0
24.0
140
70
100
15
50
106
M10
0.0
M4X35(4)
+3/-3
M12
RBZ06-D10-L50
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
10
-0.005/-0.014
4.5
11.0
56
26
35
12
18
43
M4
0.0
M4X20(4)
+1/-1
M4
RBZ06-D12-L50
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
12
-0.006/-0.017
5.5
13.0
68
28
35
12
18
51
M4
0.0
M4X20(4)
+1/-1
M5
RBZ06-D15-L75
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
15
-0.006/-0.017
6.6
15.0
75
31
40
12
20
56
M5
0.0
M4X25(4)
+1.5/-1.5
M6
RBZ06-D20-L75
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
20
-0.007/-0.020
6.6
15.0
86
40
45
12
25
65
M5
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M6
RBZ06-D25-L75
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
25
-0.007/-0.020
9.0
18.0
100
45
50
12
30
75
M6
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M8
RBZ06-D30-L100
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
30
-0.007/-0.020
9.0
18.0
106
50
60
12
30
80
M6
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M8
RBZ06-D35-L125
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
35
-0.009/-0.025
11.0
20.0
118
55
70
15
40
90
M8
0.0
M4X35(4)
+2.5/-2.5
M10
RBZ06-D40-L150
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
40
-0.009/-0.025
11.0
20.0
125
60
80
15
40
95
M8
0.0
M4X35(4)
+2.5/-2.5
M10
RBZ06-D50-L200
RBZ06
Rod shape
SS400
Hard chrome plating
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
50
-0.009/-0.025
14.0
24.0
140
70
100
15
50
106
M10
0.0
M4X35(4)
+3/-3
M12
RBZ11-D10-L50
RBZ11
Rod shape
SUS304
-
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
10
-0.005/-0.014
4.5
11.0
56
26
35
12
18
43
M4
0.0
M4X20(4)
+1/-1
M4
RBZ11-D12-L50
RBZ11
Rod shape
SUS304
-
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
12
-0.006/-0.017
5.5
13.0
68
28
35
12
18
51
M4
0.0
M4X20(4)
+1/-1
M5
RBZ11-D15-L75
RBZ11
Rod shape
SUS304
-
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
15
-0.006/-0.017
6.6
15.0
75
31
40
12
20
56
M5
0.0
M4X25(4)
+1.5/-1.5
M6
RBZ11-D20-L75
RBZ11
Rod shape
SUS304
-
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
20
-0.007/-0.020
6.6
15.0
86
40
45
12
25
65
M5
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M6
RBZ11-D25-L75
RBZ11
Rod shape
SUS304
-
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
25
-0.007/-0.020
9.0
18.0
100
45
50
12
30
75
M6
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M8
RBZ11-D30-L100
RBZ11
Rod shape
SUS304
-
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
30
-0.007/-0.020
9.0
18.0
106
50
60
12
30
80
M6
0.0
M4X25(4)
+2/-2
M8
RBZ11-D35-L125
RBZ11
Rod shape
SUS304
-
RBN61
Round flange type
Counterbore type
No positioning hole
SS400
Black
35
-0.009/-0.025
11.0
20.0
118
55
70
15
40
90
M8
0.0
M4X35(4)
+2.5/-2.5
M10
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RCJ01_51 - Square Bracket For Base ¡¤Side Mounting Standard Type / Simple T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RBX01_76 - Mounting Base (Assembly) ¡¤ Opposite Flange Through Hole Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RDE01_51 - Pillar retaining clip¡¤Same diameter orthogonal¡¤Standard /count...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RBT51_66 - Support For Base - Opening Economy Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RBN61_66 - Support For Base¡¤Round Flange Counterbore Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RDG01_51 - Pillar retaining clip¡¤different diameter orthogonal¡¤standard /...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RDN01_02 - Economical Strut Fixing Clamp¡¤Same Diameter Orthogonal Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RCJ61_71 - Square Bracket For Base-Side/Not Flange
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RCG01_12 - Square Bracket For Base ¡¤ Standard Through Hole Type / Standard...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RDS01_02 - Pillar retaining clips¡¤with fixed handles of the same diameter
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RDM01_51 - Pillar retaining clip¡¤Same diameter rotating type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RAC11_16 - Round Pillar ¡¤ One End External Thread ¡¤ With Wrench Groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RDA01_12 - Ultra-simple support clip
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성