您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RAJ01 06 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·台阶标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/raj01_06.prj},{NB=RAJ02-D30-L60-M6-N6},{CODE=RAJ02},{TYPE=taijie},{TYPOOL=ydwydn},{TYPOOL1=standard type},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=30},{L=60},{LPOOL=[60:720/1]},{M=6},{N=6},{E=7},{F=16},{P=24},{Q=24},{LC=N/A},{MPOOL=6,8,10,12,16},{NPOOL=6,8,10,12,16},{DD=9.2},{B=8.0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{LD=N/A},{LDPOOL='N/A','N/A','LD','LD'},{LD1=0},{PD=N/A},{PD1=0},{PDPOOL='N/A','N/A','PD','PD'},{QD=N/A},{QD1=0},{QDPOOL='N/A','N/A','QD','QD'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
RAJ01-D8-L20-M3-N3
RAJ01
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
-
8
2
4
6
6
RAJ01-D10-L20-M4-N4
RAJ01
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
-
10
2
5
8
8
RAJ01-D12-L25-M5-N5
RAJ01
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
-
12
3
6
10
10
RAJ01-D15-L30-M6-N6
RAJ01
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
-
15
4
8
12
12
RAJ01-D20-L40-M6-N6
RAJ01
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
-
20
5
10
16
16
RAJ01-D25-L60-M6-N6
RAJ01
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
-
25
6
12
20
20
RAJ01-D30-L60-M6-N6
RAJ01
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
-
30
7
16
24
24
RAJ02-D8-L20-M3-N3
RAJ02
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
8
2
4
6
6
RAJ02-D10-L20-M4-N4
RAJ02
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
10
2
5
8
8
RAJ02-D12-L25-M5-N5
RAJ02
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
12
3
6
10
10
RAJ02-D15-L30-M6-N6
RAJ02
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
15
4
8
12
12
RAJ02-D20-L40-M6-N6
RAJ02
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
20
5
10
16
16
RAJ02-D25-L60-M6-N6
RAJ02
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
25
6
12
20
20
RAJ02-D30-L60-M6-N6
RAJ02
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
发黑
30
7
16
24
24
RAJ03-D8-L20-M3-N3
RAJ03
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
8
2
4
6
6
RAJ03-D10-L20-M4-N4
RAJ03
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
10
2
5
8
8
RAJ03-D12-L25-M5-N5
RAJ03
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
12
3
6
10
10
RAJ03-D15-L30-M6-N6
RAJ03
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
15
4
8
12
12
RAJ03-D20-L40-M6-N6
RAJ03
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
20
5
10
16
16
RAJ03-D25-L60-M6-N6
RAJ03
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
25
6
12
20
20
RAJ03-D30-L60-M6-N6
RAJ03
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SS400
无电解镀镍
30
7
16
24
24
RAJ06-D8-L20-M3-N3
RAJ06
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SUS304
-
8
2
4
6
6
RAJ06-D10-L20-M4-N4
RAJ06
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SUS304
-
10
2
5
8
8
RAJ06-D12-L25-M5-N5
RAJ06
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SUS304
-
12
3
6
10
10
RAJ06-D15-L30-M6-N6
RAJ06
台阶型
一端外螺纹一端内螺纹型
标准型
SUS304
-
15
4
8
12
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RAJ11_16 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·台阶带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAF21_26 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAC01_06 - 圆形支柱·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAH01_06 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹长度指定标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBE01_06 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAJ21_26 - 圆形支柱·两端内螺纹·台阶标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAF31_36 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBE11_16 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAN01_03 - 方形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAJ41_46 - 圆形支柱·两端外螺纹·台阶标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBB06_16 - 六角支柱 一端内螺纹型/一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBG11_16 - 六角支柱·两端外螺纹型·一端外螺纹长度指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAJ31_36 - 圆形支柱·两端内螺纹·台阶带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表