피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RAF01 06 - Round struts ??¨¨ One end male thread one end internal thread ??¨¨ Standard type / with wrench groove type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/raf01_06.prj},{NB=RAF02-D50-L105},{CODE=RAF02},{TYPE=Lcczd},{TYPOOL=standard type},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=105},{M=24.0},{W=0},{V1=0},{LC=N/A},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MC=N/A},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MC1=0},{LD=N/A},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LD1=0},{LPOOL=105,[80:1020/0.5]},{DD=0.0},{B=0.0},{X=19.6},{Y=5.00},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPOOL
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
RAF01-D5-L15
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
5
2.6
RAF01-D6-L15
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
6
3.0
RAF01-D8-L20
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
8
4.0
RAF01-D10-L20
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
10
5.0
RAF01-D12-L25
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
12
6.0
RAF01-D15-L30
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
15
8.0
RAF01-D20-L45
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
20
10.0
RAF01-D25-L55
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
25
12.0
RAF01-D30-L65
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
30
16.0
RAF01-D35-L75
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
35
16.0
RAF01-D40-L85
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
40
20.0
RAF01-D50-L105
RAF01
L size specified type
Standard type
SS400
-
50
24.0
RAF02-D5-L15
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
5
2.6
RAF02-D6-L15
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
6
3.0
RAF02-D8-L20
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
8
4.0
RAF02-D10-L20
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
10
5.0
RAF02-D12-L25
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
12
6.0
RAF02-D15-L30
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
15
8.0
RAF02-D20-L45
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
20
10.0
RAF02-D25-L55
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
25
12.0
RAF02-D30-L65
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
30
16.0
RAF02-D35-L75
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
35
16.0
RAF02-D40-L85
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
40
20.0
RAF02-D50-L105
RAF02
L size specified type
Standard type
SS400
Black
50
24.0
RAF03-D5-L15
RAF03
L size specified type
Standard type
SS400
Electroless nickel platin...
5
2.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성