RA40 - Female Y
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra4020-20female20y.prj},{NB=5300002},{SHA256=XfPG/xLqLfc309UUyzG9rz4VUfUOV2C1TMYz5Jmmol0=},{INAME=05300002},{NAME=05300002},{NNCUSTOM=RA40},{NTCUSTOM=Female Y},{NBCUSTOM=5300002},{LINACUSTOM=5300002},{STEPFILE=5300002},{PNGFILE=RA40},{DWGFILE=RA40},{CODE=5300002},{TYPE=RA40 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=14},{L2IN=.551},{L3=17.0},{L3IN=.669},{CH=17},{G=34},{OZ=1.199},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5300001
5300001
RA40 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
8.0
.315
12
.472
14.0
.551
13
18
.635
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5300002
5300002
RA40 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
11.0
.433
14
.551
17.0
.669
17
34
1.199
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5300003
5300003
RA40 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
11.5
.453
16
.630
19.0
.748
20
45
1.587
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5300004
5300004
RA40 00 12
Brass Nickel Plated
G1/2
14.0
.551
19
.748
24.5
.965
25
90
3.175
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GU26-11 - Male Coupling
C Matic
11.03.2021
MA29 - Union Tee
C Matic
29.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성