피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
B Ø 3/4 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/r/r_20_inch.prj},{NB=R20-076(0-in)},{CODE=R20-076},{DHINCH=3/4},{DDINCH=3/8},{LO=76},{LOINCH=3},{LOIX=3.00},{R=34.1},{RG1I=34.10},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.60},{F1LBS=204},{S2INCH=0.75},{F2LBS=255},{S3INCH=0.84},{F3LBS=347},{SN=22.8},{SNINCH=0.90},{FN=1361},{FNLBS=306},{SBINCH=1.08},{FBLBS=369},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.16 x 0.13},{DEINCH=0.72},{DE1=18.400},{RG1=59.000},{H=3.300},{B=4.000},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
H
[mm]
DDNUM
[mm]
R20-025
R20-025
3/4
3/8
1
123.4
0.00
1.00
0.20
243
0.25
306
0.28
413
0.30
365
0.33
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-032
R20-032
3/4
3/8
1 1/4
96.0
0.00
1.25
0.25
242
0.31
302
0.35
412
0.38
363
0.43
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-038
R20-038
3/4
3/8
1 1/2
73.7
0.00
1.50
0.30
221
0.37
276
0.42
375
0.45
331
0.49
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-044
R20-044
3/4
3/8
1 3/4
64.0
0.00
1.75
0.35
222
0.43
277
0.49
377
0.52
333
0.59
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-051
R20-051
3/4
3/8
2
53.7
0.00
2.00
0.40
216
0.50
271
0.56
367
0.60
324
0.69
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-064
R20-064
3/4
3/8
2 1/2
41.2
0.00
2.50
0.50
208
0.63
260
0.71
353
0.76
311
0.89
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-076
R20-076
3/4
3/8
3
34.1
0.00
3.00
0.60
204
0.75
255
0.84
347
0.90
306
1.08
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-089
R20-089
3/4
3/8
3 1/2
28.9
0.00
3.50
0.70
202
0.88
253
0.98
344
1.05
303
1.25
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-102
R20-102
3/4
3/8
4
25.3
0.00
4.00
0.80
203
1.00
254
1.12
345
1.20
304
1.48
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-115
R20-115
3/4
3/8
4 1/2
21.9
0.00
4.50
0.91
199
1.13
249
1.27
338
1.36
298
1.68
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-127
R20-127
3/4
3/8
5
19.5
0.00
5.00
1.00
195
1.25
244
1.40
332
1.50
292
1.79
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-139
R20-139
3/4
3/8
5 1/2
17.7
0.00
5.50
1.10
195
1.38
244
1.53
330
1.65
293
1.97
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-152
R20-152
3/4
3/8
6
16.1
0.00
6.00
1.20
193
1.50
241
1.68
328
1.80
289
2.20
0.16 x 0.13
3.300
10.000
R20-305
R20-305
3/4
3/8
12
8.6
0.00
12.00
2.40
206
3.00
258
3.36
350
3.60
309
4.49
0.16 x 0.13
3.300
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R Ø 20 - Heavy load
Special Springs
22.05.2024
R Ø 20 - Heavy load
RCM
27.11.2019
B Ø 5/8 - Heavy load
Special Springs
18.06.2020
B30 - Straight sleeve ball bearing bushing
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성