피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0286 - Elastomer sheet - LA
PlaSteel
Ranco
Springs - Elastomer
Polyurethane elastomer springs
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/elastomeric_springs/polyurethane_elastomer_springs/r0286.prj},{NB=R0286-05-0065},{COD=R0286-05-0065},{A=30.000},{B=500.000},{L=1000.000},{MAT=A95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
±1.5%
[mm]
B
±1.5%
[mm]
L
Length L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0286-05-0001
R0286-05-0001
12.000
500.000
500.000
U82
R0286-05-0002
R0286-05-0002
12.000
500.000
500.000
U92
R0286-05-0003
R0286-05-0003
12.000
500.000
500.000
U94
R0286-05-0004
R0286-05-0004
12.000
500.000
500.000
A90
R0286-05-0005
R0286-05-0005
12.000
500.000
500.000
A95
R0286-05-0006
R0286-05-0006
15.000
500.000
500.000
U82
R0286-05-0007
R0286-05-0007
15.000
500.000
500.000
U92
R0286-05-0008
R0286-05-0008
15.000
500.000
500.000
U94
R0286-05-0009
R0286-05-0009
15.000
500.000
500.000
A90
R0286-05-0010
R0286-05-0010
15.000
500.000
500.000
A95
R0286-05-0011
R0286-05-0011
20.000
500.000
500.000
U82
R0286-05-0012
R0286-05-0012
20.000
500.000
500.000
U92
R0286-05-0013
R0286-05-0013
20.000
500.000
500.000
U94
R0286-05-0014
R0286-05-0014
20.000
500.000
500.000
A90
R0286-05-0015
R0286-05-0015
20.000
500.000
500.000
A95
R0286-05-0016
R0286-05-0016
25.000
500.000
500.000
U82
R0286-05-0017
R0286-05-0017
25.000
500.000
500.000
U92
R0286-05-0018
R0286-05-0018
25.000
500.000
500.000
U94
R0286-05-0019
R0286-05-0019
25.000
500.000
500.000
A90
R0286-05-0020
R0286-05-0020
25.000
500.000
500.000
A95
R0286-05-0021
R0286-05-0021
30.000
500.000
500.000
U82
R0286-05-0022
R0286-05-0022
30.000
500.000
500.000
U92
R0286-05-0023
R0286-05-0023
30.000
500.000
500.000
U94
R0286-05-0024
R0286-05-0024
30.000
500.000
500.000
A90
R0286-05-0025
R0286-05-0025
25.000
500.000
500.000
A95
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SNP2842 - Precision flat steel
STRACK
21.07.2022
2922.1730. - Precision flat and square bar steel, ~DIN 59350
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성