피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
Guide bush Type BL
Danly
RINGAB
Guiding Elements
Guide Bushes
Guide Bushes Type BL
Powered by
CAD모델 선택
{danly/ringab/fuehrungselemente/fuehrungsbuchsen/fuehrunsbuchse_typ_bl/fuehrunsbuchse_typ_bl.prj},{NB=R02131167000000},{BESTNR=R02131167000000},{KATNR=},{D=16},{L=70},{D1=22},{D2=25},{K=5},{R=3.0},{S=2},{A=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
R02131162000000
R02131162000000
16
20
22
25
5
3.0
2
24
R02131162500000
R02131162500000
16
25
22
25
5
3.0
2
24
R02131163000000
R02131163000000
16
30
22
25
5
3.0
2
24
R02131163500000
R02131163500000
16
35
22
25
5
3.0
2
24
R02131164500000
R02131164500000
16
45
22
25
5
3.0
2
24
R02131165500000
R02131165500000
16
55
22
25
5
3.0
2
24
R02131167000000
R02131167000000
16
70
22
25
5
3.0
2
24
R02131202000000
R02131202000000
20
20
27
30
5
3.5
2
30
R02131202500000
R02131202500000
20
25
27
30
5
3.5
2
30
R02131203000000
R02131203000000
20
30
27
30
5
3.5
2
30
R02131203500000
R02131203500000
20
35
27
30
5
3.5
2
30
R02131204500000
R02131204500000
20
45
27
30
5
3.5
2
30
R02131205500000
R02131205500000
20
55
27
30
5
3.5
2
30
R02131207000000
R02131207000000
20
70
27
30
5
3.5
2
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMD21_31 - Compact Straight Column Linear Bearing ¡¤ Single Lining/Double L...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LMC_LUU/LMC_LAUU - Double Wide Compact Type
YTP
11.05.2022
R0198 - Headed Guide Bush, tight fit - B1
PlaSteel
17.06.2021
Demountable bush with flange
Danly
28.04.2021
LMEBL - 直柱型直线轴承双衬型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
B0002 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
Blohm
03.06.2024
JBAUP, JBAUNP, JBAUCP, JBAU, JBAUN, JBAUC - Bushings for Locating Pins - St...
Misumi
29.05.2023
N 327. Guide bushing with flange, self-lubricating with INTERCOAT coating l...
Tecnorm
09.08.2016
Bush stop washer
Danly
28.04.2021
Z4491 - Guide bush (~DIN 9831-1/ ISO 9448-2)
STRACK
02.11.2023
Lifting Bolts - Toolmaker accessories
Danly
28.04.2021
W32 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
Clamps low type
Danly
28.04.2021
Z76 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성