피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0170 - Exterrnal seeger ring - SEEGERDIN471
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/accessories/r0170.prj},{NB=R0170-01-0055},{COD=R0170-01-0055},{D=63.000},{D1=60.000},{D2=58.800},{S=2.000},{MAT=Acciaio per molle},{TRATT=Fosfati ed oliati - bruniti ed oliati}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TRATT
Treatment
ⁿ/ₐ
R0170-01-0001
R0170-01-0001
3.000
2.800
2.700
0.400
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0002
R0170-01-0002
4.000
3.800
3.700
0.400
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0003
R0170-01-0003
5.000
4.800
4.700
0.600
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0004
R0170-01-0004
6.000
5.700
5.600
0.700
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0005
R0170-01-0005
7.000
6.700
6.500
0.800
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0006
R0170-01-0006
8.000
7.600
7.400
0.800
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0007
R0170-01-0007
9.000
8.600
8.400
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0008
R0170-01-0008
10.000
9.600
9.300
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0009
R0170-01-0009
11.000
10.500
10.200
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0010
R0170-01-0010
12.000
11.500
11.000
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0011
R0170-01-0011
13.000
12.400
11.900
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0012
R0170-01-0012
14.000
13.400
12.900
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0013
R0170-01-0013
15.000
14.300
13.800
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0014
R0170-01-0014
16.000
15.200
14.700
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0015
R0170-01-0015
17.000
16.200
15.700
1.000
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0016
R0170-01-0016
18.000
17.000
16.500
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0017
R0170-01-0017
19.000
18.000
17.500
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0018
R0170-01-0018
20.000
19.000
18.500
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0019
R0170-01-0019
21.000
20.000
19.500
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0020
R0170-01-0020
22.000
21.000
20.500
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0021
R0170-01-0021
23.000
22.000
21.500
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0022
R0170-01-0022
24.000
22.900
22.200
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0023
R0170-01-0023
25.000
23.900
23.200
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0024
R0170-01-0024
26.000
24.900
24.200
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
R0170-01-0025
R0170-01-0025
27.000
25.600
24.900
1.200
Steel for springs
Phosphatized and oiled - ...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R0171 - Internal seeger ring - SEEGERDIN472
PlaSteel
17.06.2021
SN1791 - External circlip (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
V.2CIE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 471 - FN 1039, phosphated + oiled - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
R - Circlip groove DIN 471
ENS
21.03.2023
SEEGER EST. - External seeger
Rigon
27.08.2021
SEEGER INT. - Internal seeger
Rigon
27.08.2021
DIN 471 - FN 1040, phosphated + oiled + magazined - SEEGER rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Duplex offset links for ISO chain Bea - Connecting link and offset link for...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V.2BA - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
25.04.2023
DIN 471-SR-FST - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel ...
MÄDLER
26.04.2024
SN1793 - Internal circlip (DIN 472)
STRACK
02.11.2023
V.2CII - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성