피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0162 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) - VTCEI
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Screws, Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/screws__set_screws/r0162.prj},{NB=R0162-01-0384},{COD=R0162-01-0384},{M=M16},{CH=14.000},{D=24.000},{K=16.000},{L=20.000},{MX=16.000},{MAT=Acciaio UNI EN 20898/1 12.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
ⁿ/ₐ
M
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
L
Length L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0162-01-0001
R0162-01-0001
M2
1.500
3.800
2.000
3.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0002
R0162-01-0002
M2
1.500
3.800
2.000
4.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0003
R0162-01-0003
M2
1.500
3.800
2.000
5.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0004
R0162-01-0004
M2
1.500
3.800
2.000
6.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0005
R0162-01-0005
M2
1.500
3.800
2.000
8.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0006
R0162-01-0006
M2
1.500
3.800
2.000
10.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0007
R0162-01-0007
M2
1.500
3.800
2.000
12.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0008
R0162-01-0008
M2
1.500
3.800
2.000
16.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0009
R0162-01-0009
M2
1.500
3.800
2.000
20.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0010
R0162-01-0010
M2.5
2.000
4.500
2.500
3.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0011
R0162-01-0011
M2.5
2.000
4.500
2.500
4.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0012
R0162-01-0012
M2.5
2.000
4.500
2.500
5.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0013
R0162-01-0013
M2.5
2.000
4.500
2.500
6.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0014
R0162-01-0014
M2.5
2.000
4.500
2.500
8.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0015
R0162-01-0015
M2.5
2.000
4.500
2.500
10.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0016
R0162-01-0016
M2.5
2.000
4.500
2.500
12.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0017
R0162-01-0017
M2.5
2.000
4.500
2.500
16.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0018
R0162-01-0018
M2.5
2.000
4.500
2.500
20.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0019
R0162-01-0019
M2.5
2.000
4.500
2.500
25.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0020
R0162-01-0020
M2.5
2.000
4.500
2.500
30.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0028
R0162-01-0028
M3
2.500
5.500
3.000
4.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0029
R0162-01-0029
M3
2.500
5.500
3.000
5.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0030
R0162-01-0030
M3
2.500
5.500
3.000
6.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0031
R0162-01-0031
M3
2.500
5.500
3.000
8.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
R0162-01-0032
R0162-01-0032
M3
2.500
5.500
3.000
10.000
Steel UNI EN 20898/1 12.9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R0164 - Viti a testa svasata piana con esagono incassato (UNI:5933DIN:7991...
PlaSteel
17.06.2021
UNI 5931 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato
TVMP
22.10.2010
ESF - Ejectro pin nitrided DIN 1530 Shape A / FIAT head
RCM
04.04.2022
Model 62508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
SCF - Dowel pins with tapped hole DIN 7979
PlaSteel
17.06.2021
2192.12. - Hexagon socket head cap screw, DIN EN ISO 4762 - Strength class ...
FIBRO
22.11.2023
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
ESP-1 - Cylindrical dowel-pin
Berger Tools
08.11.2018
Model 43400ZNNI - NYLSTOP® PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSER...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
Reference 43400ZNNI - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique Ny...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
R0163 - Vite a testa cilindrica Bassa con esagono incassato (UNI:9327,DIN:7...
PlaSteel
17.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성