您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QVVJSF-QVWJSF - 小型十字轴式万向节-顶丝型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qvvjsf-qvwjsf.prj},{NB=QVVJSF-75X224-42X42},{CODE=QVVJSF},{TYPE=Single_section_type},{MAT=S45C},{MAS=Blackening},{FJ=2 set screws},{D=75},{D2=42},{D1=42},{JYCO=},{JYCOO=},{SFKK1=},{SFKK2=},{LJKK1=},{LJKK2=},{NT=1120.0},{MOI=4.41},{INFOTEXT=website},{PPATH=qvvjsf-qvwjsf/assembiles/1qvvjsf-qvwjsf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAS
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
NT
公称扭矩
[N.m]
MOI
惯性矩
[Kg.m^2]
QVVJSF-16X60-10X10
QVVJSF-16X60-10X10
QVVJSF
单节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
16
60
22
30
20
3.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
11.2
0.05
QVVJSF-20X64-12X12
QVVJSF-20X64-12X12
QVVJSF
单节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
20
64
22
32
26
3.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
22.4
0.09
QVVJSF-25X80-14X14
QVVJSF-25X80-14X14
QVVJSF
单节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
25
80
27
40
32
4.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
45.0
0.15
QVVJSF-32X92-18X18
QVVJSF-32X92-18X18
QVVJSF
单节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
32
92
30
46
38
5.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
71.0
0.32
QVVJSF-40X116-22X22
QVVJSF-40X116-22X22
QVVJSF
单节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
40
116
38
58
48
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
140.0
0.59
QVVJSF-50X138-28X28
QVVJSF-50X138-28X28
QVVJSF
单节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
50
138
44
69
58
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
280.0
1.03
QVVJSF-60X182-35X35
QVVJSF-60X182-35X35
QVVJSF
单节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
60
182
60
91
70
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
560.0
2.31
QVVJSF-75X224-42X42
QVVJSF-75X224-42X42
QVVJSF
单节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
75
224
84
122
92
8.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1120.0
4.41
QVWJSF-16X80-10X10
QVWJSF-16X80-10X10
QVWJSF
双节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
16
80
22
30
20
3.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
11.2
0.07
QVWJSF-20X90-12X12
QVWJSF-20X90-12X12
QVWJSF
双节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
20
90
22
32
26
3.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
22.4
0.15
QVWJSF-25X112-14X14
QVWJSF-25X112-14X14
QVWJSF
双节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
25
112
27
40
32
4.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
45.0
0.22
QVWJSF-32X130-18X18
QVWJSF-32X130-18X18
QVWJSF
双节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
32
130
30
46
38
5.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
71.0
0.49
QVWJSF-40X164-22X22
QVWJSF-40X164-22X22
QVWJSF
双节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
40
164
38
58
48
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
140.0
0.91
QVWJSF-50X196-28X28
QVWJSF-50X196-28X28
QVWJSF
双节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
50
196
44
69
58
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
280.0
1.64
QVWJSF-60X252-35X35
QVWJSF-60X252-35X35
QVWJSF
双节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
60
252
60
91
70
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
560.0
3.38
QVWJSF-75X336-42X42
QVWJSF-75X336-42X42
QVWJSF
双节式
S45C
发黑
2个紧定螺丝
75
336
84
122
92
8.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1120.0
6.63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
synchronisation shaft with protection RK MonoLine - Accessories
RK Rose+Krieger
26.01.2024
BN 7393 - Clevis pins for shaft (SXN-07), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 751.1 SL - Fork joints, Type SL, Pin with SL-shaft safaty
Elesa+Ganter
28.03.2024
JCS - Single universal joint - Stainless steel – Light load
HPC
17.02.2022
DDC11_16 - 万向节联轴器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DDC01_06 - 万向节联轴器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PTGSG-MOT-ES - Lead screw
igus
13.09.2022
23407 - 连轴节,带滚针轴承 DIN 808
norelem
30.04.2024
QVVPSF-QVWPSF - 小型十字轴式万向节-固定销型
HEFA
29.04.2024
H - Single needle universal joint – Heavy duty
HPC
17.02.2022
LTAR - 标准轴端梯形丝杠
上隆SAMLO
03.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表