피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QS-QSJ - Aluminum alloy single diaphragm coupling / high flexible clamping type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qs-qsj.prj},{NB=QSAW-56X45-10X10},{CODE=QSAW},{TYPE1=Screw_clamping_type},{TYPE0=Single_diaphragm},{MAT=Aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=56},{L=45.0},{D1=10.000},{D2=10.000},{LF=19.75},{F=6.30},{M=5.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=25.0},{AE=0.10},{ADA=1.0},{AAD=±0.36},{AS=10000},{STS=50000},{MOI=1.2x10^-4},{CW=217},{INFOTEXT=website},{PPATH=qs-qsj/assembiles/1qs-qsj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[N.m]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QSAW-19X20-3X3
QSAW-19X20-3X3
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
19
20.0
9.10
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.0
0.10
1.0
±0.09
10000
1400
6.7x10^-7
11
QSAW-20X23-4X4
QSAW-20X23-4X4
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
20
23.0
9.10
3.60
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.5
0.10
2.0
±0.10
10000
1800
2.2x10^-6
20
QSAW-26X26-4X4
QSAW-26X26-4X4
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
26
26.0
11.65
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.5
0.10
2.0
±0.14
10000
3700
2.2x10^-6
28
QSAW-29X25.7-5X5
QSAW-29X25.7-5X5
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
29
25.7
11.65
3.80
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
2.0
0.10
1.0
±0.18
10000
3700
6.7x10^-6
35
QSAW-32X28-5X5
QSAW-32X28-5X5
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
32
28.0
12.25
3.85
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.0
0.10
2.0
±0.18
10000
5700
7.1x10^-6
46
QSAW-33X28.5-5X5
QSAW-33X28.5-5X5
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
33
28.5
12.25
4.10
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.0
0.10
1.0
±0.18
10000
5800
7.8x10^-6
50
QSAW-34X32-5X5
QSAW-34X32-5X5
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
34
32.0
14.25
4.50
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.0
3.0
0.10
2.0
±0.18
10000
8100
8.0x10^-6
55
QSAW-39X34.5-8X8
QSAW-39X34.5-8X8
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
39
34.5
14.90
4.50
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
6.0
0.10
1.0
±0.23
10000
18000
2.2x10^-5
81
QSAW-44X34.5-8X8
QSAW-44X34.5-8X8
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
44
34.5
14.90
4.80
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
3.5
9.0
0.10
1.0
±0.27
10000
20000
2.8x10^-5
99
QSAW-56X45-10X10
QSAW-56X45-10X10
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
56
45.0
19.75
6.30
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
25.0
0.10
1.0
±0.36
10000
50000
1.2x10^-4
217
QSAW-68X53-12X12
QSAW-68X53-12X12
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
68
53.0
23.35
8.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
60.0
0.10
1.0
±0.40
9000
70000
1.5x10^-4
348
QSAW-82X68-17X17
QSAW-82X68-17X17
QSAW
Single_diaphragm·Screw_cl...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
82
68.0
30.00
8.00
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
80.0
0.10
1.0
±0.50
8000
140000
1.8x10^-4
689
QSJAW-26X26-4X4
QSJAW-26X26-4X4
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
26
26.0
11.90
5.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
75.0
2.0
0.10
2.0
±0.10
10000
1000
2.5x10^-6
26
QSJAW-32X28-5X5
QSJAW-32X28-5X5
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
32
28.0
12.25
6.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
2.0
0.10
1.0
±0.18
10000
5700
7.1x10^-6
50
QSJAW-34X32-5X5
QSJAW-34X32-5X5
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
34
32.0
14.25
6.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
3.0
0.10
1.0
±0.18
10000
8100
8.0x10^-6
65
QSJAW-39X34.5-8X8
QSJAW-39X34.5-8X8
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
39
34.5
16.00
8.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
8.0
0.10
2.0
±0.25
10000
4250
1.9x10^-5
88
QSJAW-44X34.5-8X8
QSJAW-44X34.5-8X8
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
44
34.5
14.90
8.12
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
9.0
0.10
1.0
±0.27
10000
20000
2.8x10^-5
155
QSJAW-50X40.5-8X8
QSJAW-50X40.5-8X8
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
50
40.5
18.10
9.40
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
4.0
18.0
0.10
1.0
±0.30
10000
32000
2.5x10^-5
185
QSJAW-56X45-10X10
QSJAW-56X45-10X10
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
56
45.0
19.75
6.40
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
25.0
0.10
1.0
±0.36
10000
50000
1.2x10^-4
217
QSJAW-68X53-12X12
QSJAW-68X53-12X12
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
68
53.0
23.35
7.70
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
60.0
0.10
1.0
±0.40
8000
70000
1.5x10^-4
348
QSJAW-82X68-17X17
QSJAW-82X68-17X17
QSJAW
Single_diaphragm·Screw_fi...
Aluminium_alloy
Stainless_steel
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
82
68.0
30.00
9.70
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
80.0
0.10
1.0
±0.50
8000
140000
1.8x10^-4
850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPHA/CPHAK - High Torque Disk Type Couplings-Single Plate Type
SAMLO
06.05.2021
CPDT - Couplings - Disc, for Servo Motor - Single Disk
Misumi
17.04.2023
Outside diameter 82 - Single Disk-type Fiexibie Coupling
KUNLONG
10.01.2024
CDU01
VIPDO
26.01.2024
MAE-EL-KPL-RNT-ISAS - Elastic Couplings RNT, Material Grey Cast Iron GG25, ...
MÄDLER
10.04.2024
HRK SSG - Standard press seal
HAUFF
21.07.2022
RZ - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
DEG03_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CAPC - coupling-Chain coupling
SRD-FA
04.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성