您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QCE01 52 - 无动力传送轮·重型·弹簧压入式/内螺纹/扁位型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qce01_52.prj},{NB=QCE21-D80-t3-W120},{CODE=QCE21},{TYPE=zhongxing-neiluowenxing},{MAT=gangzhi},{SUR=duxin},{D=80.0},{TT=3.0},{W=120},{WPOOL=[120:1900/1]},{DD=20},{M=M12},{M1=12},{V=25},{BB=0},{HH=0},{ZC=6204},{ZZBUBQBCBN=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
QCE01-D18-t1-W145
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
18.0
1.0
6
149
171
-
6001
QCE01-D25.6-t1-W120
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
25.6
1.0
8
130
152
-
6001
QCE01-D38-t1.2-W125
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
38.0
1.2
12
134
156
-
6001
QCE01-D50-t1.5-W125
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
50.0
1.5
12
133
155
-
6001
QCE01-D50-t2-W125
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
50.0
2.0
12
133
155
-
6001
QCE01-D60-t2-W125
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
60.0
2.0
12
135
157
-
6001
QCE01-D60-t3-W130
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
60.0
3.0
15
140
162
-
6002
QCE01-D76-t3-W140
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
76.0
3.0
15
150
172
-
6202
QCE01-D76-t4-W140
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
76.0
4.0
20
150
180
-
6204
QCE01-D80-t3-W140
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
80.0
3.0
20
150
180
-
6204
QCE01-D89-t3-W140
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
89.0
3.0
20
150
180
-
6204
QCE01-D89-t4-W140
QCE01
重型-弹簧压入式
镀锌
89.0
4.0
20
150
180
-
6204
QCE11-D38-t1.2-W125
QCE11
重型-弹簧压入式
-
38.0
1.2
12
134
156
-
6002
QCE11-D50-t1.5-W125
QCE11
重型-弹簧压入式
-
50.0
1.5
12
133
155
-
6002
QCE11-D60-t2-W125
QCE11
重型-弹簧压入式
-
60.0
2.0
12
135
157
-
6002
QCE11-D76-t3-W140
QCE11
重型-弹簧压入式
-
76.0
3.0
15
149
172
-
6002
QCE12-D25.6-t1-W120
QCE12
重型-弹簧压入式
本色阳极氧化
25.6
1.0
8
130
152
-
6002
QCE12-D38-t1.5-W135
QCE12
重型-弹簧压入式
本色阳极氧化
38.0
1.5
12
144
166
-
6002
QCE12-D50-t1.5-W125
QCE12
重型-弹簧压入式
本色阳极氧化
50.0
1.5
12
133
155
-
6002
QCE12-D60-t2-W125
QCE12
重型-弹簧压入式
本色阳极氧化
60.0
2.0
12
135
157
-
6002
QCE12-D76-t3-W135
QCE12
重型-弹簧压入式
本色阳极氧化
76.0
3.0
15
145
167
-
6002
QCE12-D80-t4-W140
QCE12
重型-弹簧压入式
本色阳极氧化
80.0
4.0
20
150
180
-
6002
QCE21-D38-t1.2-W120
QCE21
重型-内螺纹型
镀锌
38.0
1.2
12
129
131
M8
6001
QCE21-D50-t1.5-W120
QCE21
重型-内螺纹型
镀锌
50.0
1.5
12
128
130
M8
6001
QCE21-D50-t2-W120
QCE21
重型-内螺纹型
镀锌
50.0
2.0
12
128
130
M8
6001
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QCC01_52 - 无动力传送轮·弹簧压入式/内螺纹/扁位型·泛用型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCH21_22 - 单头双链轮型 动力输送滚筒
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBL01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLS65_73 - 磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFK01_OFL01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-CPH01_02 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
OFR01_05 - 无油衬套·铜合金·标准法兰型·内径F7/内径G6
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNU31_36 - 直齿条/孔数指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IAS21_23 - 经济型低组装直线导轨·重载型·可互换·普通级/轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QCE16_56 - 无动力传送轮 重型 弹簧压入式/内螺纹型/扁位型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBF01_02 - 25系列拖链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表