피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Q328 - Prevailing torque type hexagon nuts(with non-metallic insert),style 1
Chinese Manufacturers
YUEYI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yueyi/q328.prj},{NB=Q32810},{D=M10},{DA=10.80},{DAMAX=10.8},{DAMIN=10},{DW=14.63},{E=17.77},{H=11.9},{HMAX=11.9},{HMIN=11.2},{M=8.04},{MW=6.43},{S=16.0},{SMAX=16},{SMIN=15.73},{DD=10.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
D
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
DW
min
[mm]
E
min
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
M
min
[mm]
MW
min
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
Q3283
M3
3.45
3.45
3
4.57
6.01
4.5
4.5
4.02
2.15
1.72
5.5
5.5
5.32
Q3284
M4
4.60
4.6
4
5.88
7.66
6.0
6
5.52
2.90
2.32
7.0
7
6.78
Q3285
M5
5.75
5.75
5
6.88
8.79
6.8
6.8
6.22
4.40
3.52
8.0
8
7.78
Q3286
M6
6.75
6.75
6
8.88
11.05
8.0
8
7.42
4.90
3.92
10.0
10
9.78
Q3288
M8
8.75
8.75
8
11.63
14.38
9.5
9.5
8.92
6.44
5.15
13.0
13
12.73
Q32810
M10
10.80
10.8
10
14.63
17.77
11.9
11.9
11.2
8.04
6.43
16.0
16
15.73
Q32812
M12
13.00
13
12
16.63
20.03
14.9
14.9
14.2
10.37
8.30
18.0
18
17.73
Q32814
M14
15.10
15.1
14
19.64
23.36
17.0
17
15.9
12.10
9.68
21.0
21
20.67
Q32816
M16
17.30
17.3
16
22.49
26.75
19.1
19.1
17.8
14.10
11.28
24.0
24
23.67
Q32820
M20
21.60
21.6
20
27.70
32.95
22.8
22.8
20.7
16.90
13.52
30.0
30
29.16
Q32824
M24
25.90
25.9
24
33.25
39.55
27.1
27.1
25
20.20
16.16
36.0
36
35
Q32830
M30
32.40
32.4
30
42.76
50.85
32.6
32.6
30.1
24.30
19.44
46.0
46
45
Q32836
M36
38.90
38.9
36
51.11
60.79
38.9
38.9
36.4
29.40
23.52
55.0
55
53.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q330 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q198C - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 27-88 - Hexagon fit bolts-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q199B - End face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-3 - CB-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-10-2002 - Elbow,B type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB39-88 - Square nuts-Product grade C
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-7-2002 - Reducer,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성