피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Q198B - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
CQQB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/cqqb/q198b.prj},{NB=Q198B816},{D=M8},{D1=16.4},{D1MAX=16.4},{D1MIN=15.6},{K=3.2},{KMAX=3.2},{KMIN=2.8},{E=2.25},{EMAX=2.25},{EMIN=1.75},{F=5.3},{FMAX=5.3},{FMIN=4.7},{H=1.1},{HMAX=1.1},{HMIN=0.9},{D2=14.0},{D2MAX=14},{D2MIN=13},{R=0.4~0.9},{A=5.0},{HA=9},{L=16},{RMAX=0.900},{M=8.000},{P=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
D1
[mm]
D1MAX
[mm]
D1MIN
[mm]
K
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
E
[mm]
EMAX
[mm]
EMIN
[mm]
F
[mm]
FMAX
[mm]
FMIN
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
D2
[mm]
D2MAX
[mm]
D2MIN
[mm]
R
[mm]
A
max
[mm]
HA
dia. of Hole assembly(re.)
[mm]
L
[mm]
Q198B510
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
10
Q198B512
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
12
Q198B516
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
16
Q198B520
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
20
Q198B525
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
25
Q198B530
M5
12.4
12.4
11.6
2.0
2.0
1.6
2.25
2.25
1.75
3.3
3.3
2.7
0.8
0.8
0.6
10.0
10
9
0.2~0.6
3.2
6
30
Q198B612
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
12
Q198B616
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
16
Q198B620
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
20
Q198B625
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
25
Q198B630
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
30
Q198B635
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
35
Q198B640
M6
14.4
14.4
13.6
2.2
2.2
1.8
2.75
2.75
2.25
4.3
4.3
3.7
0.9
0.9
0.7
11.5
11.5
10.5
0.25~0.7
4.0
7
40
Q198B816
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
16
Q198B820
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
20
Q198B825
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
25
Q198B830
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
30
Q198B835
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
35
Q198B840
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
40
Q198B845
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
45
Q198B850
M8
16.4
16.4
15.6
3.2
3.2
2.8
2.25
2.25
1.75
5.3
5.3
4.7
1.1
1.1
0.9
14.0
14
13
0.4~0.9
5.0
9
50
Q198B1020
M10
20.4
20.4
19.6
4.2
4.2
3.8
2.75
2.75
2.25
6.3
6.3
5.7
1.3
1.3
1.1
17.5
17.5
16.5
0.4~1.2
5.0
11
20
Q198B1025
M10
20.4
20.4
19.6
4.2
4.2
3.8
2.75
2.75
2.25
6.3
6.3
5.7
1.3
1.3
1.1
17.5
17.5
16.5
0.4~1.2
5.0
11
25
Q198B1030
M10
20.4
20.4
19.6
4.2
4.2
3.8
2.75
2.75
2.25
6.3
6.3
5.7
1.3
1.3
1.1
17.5
17.5
16.5
0.4~1.2
5.0
11
30
Q198B1035
M10
20.4
20.4
19.6
4.2
4.2
3.8
2.75
2.75
2.25
6.3
6.3
5.7
1.3
1.3
1.1
17.5
17.5
16.5
0.4~1.2
5.0
11
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Q198 - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensio...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensio...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.2-1997-H1 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q371 - Square weld nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q361C - Hwxagon nuts,style 2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ubpf - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ubpfl - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12A-Z1 - 12A-Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ubpp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GH 5789-86 B - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ukuf-h - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimen...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성