피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Q198 - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
YUEYI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yueyi/q198.prj},{NB=Q198655},{D=M6},{D1=14.5},{D1MAX=14.5},{D1MIN=14.23},{K=2.5},{KMAX=2.5},{KMIN=2.25},{R=0.3},{R1=0.7},{A=2.25},{D2=10.75},{D2MAX=10.75},{D2MIN=10.5},{H=1.25},{HMAX=1.25},{HMIN=0.9},{D3=2.6},{D3MAX=2.6},{D3MIN=2.4},{L=55.0},{LMIN=54.4},{LMAX=55.6},{M=6.000},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
D1
[mm]
D1MAX
ⁿ/ₐ
D1MIN
[mm]
K
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
R
min
[mm]
R1
max
[mm]
A
max
[mm]
D2
[mm]
D2MAX
[mm]
D2MIN
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
D3
[mm]
D3MAX
[mm]
D3MIN
[mm]
L
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
Q19848
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
8.0
7.5
8.5
Q198410
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
10.0
9.5
10.5
Q198412
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
12.0
11.5
12.5
Q198414
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
14.0
13.5
14.5
Q198416
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
16.0
15.5
16.5
Q198420
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
20.0
19.5
20.5
Q198425.5
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
25.5
24.5
25.5
Q198430
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
30.0
29.5
30.5
Q198435
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
35.0
34.5
35.5
Q198440
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
40.0
39.5
40.5
Q198445
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
45.0
44.5
45.5
Q198450
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
50.0
49.5
50.5
Q198510
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
10.0
9.5
10.5
Q198512
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
12.0
11.5
12.5
Q198514
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
14.0
13.5
14.5
Q198516
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
16.0
15.5
16.5
Q198520
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
20.0
19.5
20.5
Q198525.5
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
25.5
24.5
25.5
Q198530
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
30.0
29.5
30.5
Q198535
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
35.0
34.5
35.5
Q198540
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
40.0
39.5
40.5
Q198545
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
45.0
44.5
45.5
Q198550
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
50.0
49.5
50.5
Q198610
M6
14.5
14.5
14.23
2.5
2.5
2.25
0.3
0.7
2.25
10.75
10.75
10.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
10.0
9.5
10.5
Q198612
M6
14.5
14.5
14.23
2.5
2.5
2.25
0.3
0.7
2.25
10.75
10.75
10.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
12.0
11.5
12.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-17-2002 - Tee,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q199 - End face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-3 - CB-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 27-88 - Hexagon fit bolts-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CL04A - CL04A
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 29.1-88 - Hexagon bolts with slot on head-Product A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 68-2000 - Slotted countersunk flat head screws(common head style)
Chinese Manufacturers
26.06.2017
BN 1457 - Weld studs tip ignition with external thread (DIN 32501-1; ~ISO 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성