피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
PX - Poly on Iron (to 7700 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/px_asmtab.prj},{NB=PX1080124},{PNN=PX1080124},{PN1=1080124},{DIA=10},{D=10.000},{WIDTH=5},{X=0},{W=5.000},{HARD=},{CAP1=5500},{HUB=5-1/4},{H=5.250},{BORE=2-7/16},{ID=2.438},{BEARING=1-1/2},{WEIGHT=41-1/4},{ROLLER=Straight Roller},{ROLLER1=01},{A=0.000},{B=0.000},{C=0.000},{E=0.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.000},{F=0.000},{BT=Standard},{PPATH=px_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PNN
Part Number Basic
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
PX0650116
PX0650116
PX0650116
6
3
2250
3-1/4
1-15/16
1
13-3/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX0650120
PX0650120
PX0650120
6
3
2250
3-1/4
1-15/16
1-1/4
13-3/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX0650912
PX0650912
PX0650912
6
3
2250
3-1/2
1-15/16
3/4
13-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX0650916
PX0650916
PX0650916
6
3
2250
3-1/2
1.98
1
13-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX0850116
PX0850116
PX0850116
8
3
2780
3-1/4
1-15/16
1
16
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX0850120
PX0850120
PX0850120
8
3
2780
3-1/4
1-15/16
1-1/4
16
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX0850912
PX0850912
PX0850912
8
3
2780
3-1/2
1-15/16
3/4
15-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX0850916
PX0850916
PX0850916
8
3
2780
3-1/2
1.98
1
15-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX0850920
PX0850920
PX0850920
8
3
2780
3-1/2
2.33
1-1/4
15-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX0870120
PX0870120
PX0870120
8
4
3850
4-1/4
2-7/16
1-1/4
23-3/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX0870124
PX0870124
PX0870124
8
4
3850
4-1/4
2-7/16
1-1/2
23-3/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX0870916
PX0870916
PX0870916
8
4
3850
4-1/2
2-7/16
1
22-1/2
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX0870920
PX0870920
PX0870920
8
4
3850
4-1/2
2-7/16
1-1/4
22-1/2
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX1050116
PX1050116
PX1050116
10
3
3300
3-1/4
1-15/16
1
20-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX1050120
PX1050120
PX1050120
10
3
3300
3-1/4
1-15/16
1-1/4
20-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX1050912
PX1050912
PX1050912
10
3
3300
3-1/2
1-15/16
3/4
20
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX1050916
PX1050916
PX1050916
10
3
3300
3-1/2
1.98
1
20
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX1050920
PX1050920
PX1050920
10
3
3300
3-1/2
2.33
1-1/4
20
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX1070120
PX1070120
PX1070120
10
4
4620
4-1/4
2-7/16
1-1/4
30-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX1070124
PX1070124
PX1070124
10
4
4620
4-1/4
2-7/16
1-1/2
30-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX1070916
PX1070916
PX1070916
10
4
4620
4-1/2
2-7/16
1
29
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX1070920
PX1070920
PX1070920
10
4
4620
4-1/2
2-7/16
1-1/4
29
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PX1080120
PX1080120
PX1080120
10
5
5500
5-1/4
2-7/16
1-1/4
41-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX1080124
PX1080124
PX1080124
10
5
5500
5-1/4
2-7/16
1-1/2
41-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PX1080916
PX1080916
PX1080916
10
5
5500
5-1/2
2-7/16
1
39-1/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성