피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Foot mounting - Foot Mounting for Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/stossdaempfer/fussbefestigung_sd.prj},{NB=HO-7983 FM 3/4 Befestigung L6=111.1},{TYPE=FM 3/4},{IDNR=7983},{L1=95.300},{L2=76.200},{L3=57.200},{L4=28.600},{L5=14.300},{L6=111.100},{L7=9.500},{L8=77.600},{L9=8.700},{D1=42.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
D1
[mm]
PO-7973 FM 1/2 Mounting L...
FM 1/2
7973
69.900
60.300
54.000
27.000
12.700
95.300
6.400
49.200
6.000
36.000
PO-7973 FM 1/2 Mounting L...
FM 1/2
7973
69.900
60.300
54.000
27.000
12.700
120.700
6.400
74.600
6.000
36.000
PO-7983 FM 3/4 Mounting L...
FM 3/4
7983
95.300
76.200
57.200
28.600
14.300
85.700
9.500
52.300
8.700
42.000
PO-7983 FM 3/4 Mounting L...
FM 3/4
7983
95.300
76.200
57.200
28.600
14.300
111.100
9.500
77.600
8.700
42.000
PO-7983 FM 3/4 Mounting L...
FM 3/4
7983
95.300
76.200
57.200
28.600
14.300
136.500
9.500
103.200
8.700
42.000
PO-7993 FM 1-1/8 Mounting...
FM 1-1/8
7993
142.900
123.800
88.900
44.500
19.000
127.000
14.300
90.500
10.300
64.000
PO-7993 FM 1-1/8 Mounting...
FM 1-1/8
7993
142.900
123.800
88.900
44.500
19.000
177.800
14.300
141.300
10.300
64.000
PO-7993 FM 1-1/8 Mounting...
FM 1-1/8
7993
142.900
123.800
88.900
44.500
19.000
228.500
14.300
214.300
10.300
64.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성