您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
无电解镀镍 (TF-KP) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
TF 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/tf_series/tf_electoless_nickel_asmtab.prj},{NB=PL032X043TF-KP},{CNSORDERNO=PL032X043TF-KP},{SD=32},{D=43},{LL=25},{LO=38},{L1=45},{LT=51},{D1=65},{D2=59.0},{MTNM=529},{MTKGFM=54.0},{PAXKN=32.30},{PAXKGF=3300},{PMPA=124},{PKGF=12.7},{P1MPA=82},{P1KGF=8.4},{LBQ=6},{LBS=M6x18},{NDM=6},{NDML=18},{MANM=16.70},{MAKGF=1.70},{MASS=0.52},{PPATH=assemblies/tf_standard_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
LO
尺寸 Lo
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
D2
尺寸 D2
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL010X018TF-KP
PL010X018TF-KP
10
18
14
23
26
30
32
28.0
44
4.4
8.70
888
183
18.7
102
10.4
4
M4x10
4.80
0.49
0.09
PL011X018TF-KP
PL011X018TF-KP
11
18
14
23
26
30
32
28.0
48
4.9
8.70
888
167
17.0
102
10.4
4
M4x10
4.80
0.49
0.08
PL012X020TF-KP
PL012X020TF-KP
12
20
14
23
26
30
34
30.0
52
5.3
8.70
888
153
15.6
92
9.3
4
M4x10
4.80
0.49
0.10
PL014X022TF-KP
PL014X022TF-KP
14
22
14
23
26
30
38
33.0
61
6.2
8.70
888
131
13.4
83
8.5
4
M4x10
4.80
0.49
0.12
PL015X023TF-KP
PL015X023TF-KP
15
23
14
24
30
35
39
35.5
107
10.9
14.20
1450
199
20.4
130
13.3
4
M5x14
9.80
1.00
0.12
PL016X024TF-KP
PL016X024TF-KP
16
24
14
24
30
35
40
36.5
114
11.6
14.20
1450
187
19.1
125
12.7
4
M5x14
9.80
1.00
0.16
PL018X026TF-KP
PL018X026TF-KP
18
26
18
31
38
44
47
42.0
196
20.0
21.60
2200
217
22.1
126
12.9
4
M6x18
16.70
1.70
0.27
PL019X027TF-KP
PL019X027TF-KP
19
27
18
31
38
44
49
43.0
206
21.0
21.60
2200
205
20.9
122
12.4
4
M6x18
16.70
1.70
0.29
PL020X028TF-KP
PL020X028TF-KP
20
28
18
31
38
44
50
44.0
216
22.0
21.60
2200
195
19.9
118
12.0
4
M6x18
16.70
1.70
0.30
PL022X032TF-KP
PL022X032TF-KP
22
32
25
38
45
51
54
48.0
245
25.0
21.60
2200
121
12.3
74
7.5
4
M6x18
16.70
1.70
0.38
PL024X034TF-KP
PL024X034TF-KP
24
34
25
38
45
51
56
50.0
265
27.0
21.60
2200
111
11.3
70
7.1
4
M6x18
16.70
1.70
0.41
PL025X034TF-KP
PL025X034TF-KP
25
34
25
38
45
51
56
50.0
274
28.0
21.60
2200
107
10.9
70
7.1
4
M6x18
16.70
1.70
0.39
PL028X039TF-KP
PL028X039TF-KP
28
39
25
38
45
51
61
55.0
461
47.0
32.30
3300
142
14.5
91
9.3
6
M6x18
16.70
1.70
0.47
PL030X041TF-KP
PL030X041TF-KP
30
41
25
38
45
51
62
57.0
500
51.0
32.30
3300
133
13.6
86
8.8
6
M6x18
16.70
1.70
0.48
PL032X043TF-KP
PL032X043TF-KP
32
43
25
38
45
51
65
59.0
529
54.0
32.30
3300
124
12.7
82
8.4
6
M6x18
16.70
1.70
0.52
PL035X047TF-KP
PL035X047TF-KP
35
47
32
45
52
58
69
62.0
774
79.0
44.10
4500
116
11.8
78
8.0
8
M6x18
16.70
1.70
0.63
PL038X050TF-KP
PL038X050TF-KP
38
50
32
45
52
58
72
66.0
843
86.0
44.10
4500
107
10.9
74
7.5
8
M6x18
16.70
1.70
0.67
PL040X053TF-KP
PL040X053TF-KP
40
53
32
45
52
58
75
69.0
882
90.0
44.10
4500
101
10.3
70
7.1
8
M6x18
16.70
1.70
0.73
PL042X055TF-KP
PL042X055TF-KP
42
55
32
45
52
58
78
71.0
931
95.0
44.10
4500
96
9.8
68
6.9
8
M6x18
16.70
1.70
0.78
PL045X059TF-KP
PL045X059TF-KP
45
59
45
62
70
78
86
80.0
1850
189.0
82.30
8400
119
12.1
82
8.4
8
M8x22
40.20
4.10
1.23
PL048X062TF-KP
PL048X062TF-KP
48
62
45
62
70
78
87
81.0
1970
201.0
82.30
8400
111
11.3
78
8.0
8
M8x22
40.20
4.10
1.24
PL050X065TF-KP
PL050X065TF-KP
50
65
45
62
70
78
92
86.0
2060
210.0
82.30
8400
107
10.9
74
7.6
8
M8x22
40.20
4.10
1.40
PL055X071TF-KP
PL055X071TF-KP
55
71
55
72
80
88
98
92.0
2550
260.0
92.10
9400
87
8.9
63
6.4
9
M8x22
40.20
4.10
1.70
PL060X077TF-KP
PL060X077TF-KP
60
77
55
72
80
88
104
98.0
2770
283.0
92.10
9400
80
8.2
58
5.9
9
M8x22
40.20
4.10
1.90
PL065X084TF-KP
PL065X084TF-KP
65
84
55
72
80
88
111
105.0
3010
307.0
92.10
9400
74
7.6
53
5.4
9
M8x22
40.20
4.10
2.21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表