품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Poly-V pulleys for taper bushes type ''J'' 16 grooves - Poly-V pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
Poly-V pulleys for taper bush
Poly-V pulleys for taper bush type ''J''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/poly_v_pulleys_for_tl/poly_v_pulleys_for_tl_type_j/poly_v_pulleys_for_tl_type_j_16_grooves.prj},{NB=PJ16106},{DESCRIPTION=J 106 16},{CNSORDERNO=PJ16106},{GROOVE=16},{DE=106},{TYPE=4},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DM=0},{DI=88},{F=42.0},{L=26},{R=16.0},{S=0.0},{D=0},{KG=1.40},{TYPE1=J}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
D
d
[mm]
KG
[kg]
PJ16040
J 40 16
PJ16040
16
40
1
0
0
0
0
38.5
51
0.0
0.0
12
0.38
PJ16045
J 45 16
PJ16045
16
45
1
0
0
0
0
38.5
51
0.0
0.0
12
0.50
PJ16050
J 50 16
PJ16050
16
50
1
0
0
0
0
38.5
51
0.0
0.0
12
0.63
PJ16056
J 56 16
PJ16056
16
56
1
0
0
0
0
38.5
51
0.0
0.0
12
0.81
PJ16063
J 63 16
PJ16063
16
63
1
0
0
0
0
38.5
51
0.0
0.0
12
1.05
PJ16071
J 71 16
PJ16071
16
71
2
1215
32
0
55
42.0
42
0.0
0.0
0
0.63
PJ16075
J 75 16
PJ16075
16
75
4
1610
42
0
60
42.0
26
16.0
0.0
0
0.46
PJ16080
J 80 16
PJ16080
16
80
4
1610
42
0
60
42.0
26
16.0
0.0
0
0.64
PJ16085
J 85 16
PJ16085
16
85
4
1610
42
0
60
42.0
26
16.0
0.0
0
0.84
PJ16090
J 90 16
PJ16090
16
90
4
1610
42
0
74
42.0
26
16.0
0.0
0
0.87
PJ16095
J 95 16
PJ16095
16
95
4
1610
42
0
74
42.0
26
16.0
0.0
0
1.08
PJ16100
J 100 16
PJ16100
16
100
4
1610
42
0
74
42.0
26
16.0
0.0
0
1.32
PJ16106
J 106 16
PJ16106
16
106
4
1610
42
0
88
42.0
26
16.0
0.0
0
1.40
PJ16112
J 112 16
PJ16112
16
112
4
1610
42
0
88
42.0
26
16.0
0.0
0
1.70
PJ16118
J 118 16
PJ16118
16
118
4
2012
50
0
98
42.0
32
10.0
0.0
0
1.79
PJ16125
J 125 16
PJ16125
16
125
4
2012
50
0
98
42.0
32
10.0
0.0
0
2.18
PJ16132
J 132 16
PJ16132
16
132
4
2012
50
0
98
42.0
32
10.0
0.0
0
2.60
PJ16140
J 140 16
PJ16140
16
140
3
2517
65
120
0
42.0
45
3.0
0.0
0
2.96
PJ16160
J 160 16
PJ16160
16
160
3
2517
65
120
0
42.0
45
3.0
0.0
0
4.37
PJ16180
J 180 16
PJ16180
16
180
6
2517
65
120
0
42.0
45
1.5
1.5
0
5.97
PJ16190
J 190 16
PJ16190
16
190
6
2517
65
120
0
42.0
45
1.5
1.5
0
6.85
PJ16200
J 200 16
PJ16200
16
200
6
2517
65
120
0
42.0
45
1.5
1.5
0
7.75
PJ16212
J 212 16
PJ16212
16
212
6
2517
65
120
0
42.0
45
1.5
1.5
0
8.90
PJ16224
J 224 16
PJ16224
16
224
6
2517
65
120
0
42.0
45
1.5
1.5
0
10.10
PJ16250
J 250 16
PJ16250
16
250
6
2517
65
120
0
42.0
45
1.5
1.5
0
13.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성