피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Rod End-Die casting type,with female thread (PHSA)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
PILLOBALLs
Insert Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/pillobals/insert_type/re_dctw_female_t_asmtab.prj},{NB=PHSA12},{IDNR=},{ORDER1=PHSA 12},{ORDER=PHSA12},{MASS=105},{SD=12},{G=M12x1.75},{NDM=12},{P1=1.75},{SD2=32.0},{C1=12.0},{B=16},{SD1=15.4},{SL4=66.0},{SH1=50},{SL3=27},{SL5=6.5},{W=19},{SD3=17},{SDL=22},{SR1=0.2},{DBL=22.23},{OH=3.5},{AA=106.08},{BB=140},{R2=20},{H2=31.00},{CGN=4.5},{P=2.5},{C11=1.81},{LL6=32.25},{LL7=35.0},{SDK=22.225},{CS=16400},{LX=30},{G1=12},{GG1=10.3},{BL=1},{SC=1},{PPATH=re_dctw_female_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SD2
Diameter
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
SD1
Diameter
[mm]
SL4
Total Length
[mm]
SH1
Dimension
[mm]
SL3
Length
[mm]
SL5
Dimension
[mm]
W
Width
[mm]
SD3
Diameter
[mm]
SDL
Diameter
[mm]
SR1
r1s min
[mm]
SDK
Diameter of Ball
[mm]
CS
Static load capicity
[N]
PHSA5
PHSA5
17
5
M5x0.8
17.0
6.0
8
7.7
35.5
27
16
4.0
9
9
11
0.2
11.112
5470
PHSA6
PHSA6
25
6
M6x1
19.5
6.8
9
9.0
39.7
30
16
5.0
11
10
13
0.2
12.700
6760
PHSA8
PHSA8
45
8
M8x1.25
24.0
9.0
12
10.4
48.0
36
19
5.0
14
12
16
0.2
15.875
10200
PHSA10
PHSA10
70
10
M10x1.5
28.0
10.5
14
12.9
57.0
43
23
6.5
17
15
19
0.2
19.050
13100
PHSA12
PHSA12
105
12
M12x1.75
32.0
12.0
16
15.4
66.0
50
27
6.5
19
17
22
0.2
22.225
16400
PHSA14
PHSA14
155
14
M14x2
36.0
13.5
19
16.9
75.0
57
30
8.0
22
20
25
0.3
25.400
20000
PHSA16
PHSA16
190
16
M16x2
40.0
15.0
21
19.4
84.0
64
36
8.0
22
22
27
0.3
28.575
23900
PHSA18
PHSA18
290
18
M18x1.5
45.0
16.5
23
21.9
93.5
71
40
10.0
27
25
31
0.3
31.750
28800
PHSA20
PHSA20
400
20
M20x1.5
49.0
18.0
25
24.4
101.5
77
43
10.0
30
27
34
0.3
34.925
33400
PHSA22
PHSA22
500
22
M22x1.5
54.0
20.0
28
25.8
111.0
84
47
12.0
32
30
37
0.3
38.100
40400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성