피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
Accessories extentions PA - metric to metric or Pg to metric
Pflitsch
Cable Gland
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/zubehoer/k12.prj},{NB=PFLITSCH EW 11225},{A1=Pg 11},{A1NDM=18.6},{A1KDM=17.260},{D=9.0},{A2=M25x1,5},{A2NDM=25},{A2KDM=23.376},{WERKSTOFF=Polyamid-GFK},{ERWEITERUNG=Pg- auf M-Gewinde},{GEWINDE=mit Pg-Anschlussgewinde und M-Innengewinde nach EN 60 423},{ARTNR=EW 11225},{C=18},{E=12.5},{SW=29x32},{SWS=29},{SWE=32.0},{VE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A1
Nominal size-outer
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
A2
Nominal size-inner
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material gland body
ⁿ/ₐ
ERWEITERUNG
Extension
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Screw threads
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
SW
Spanner-width SWxE
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH EW 212216
M12x1,5
9.0
M16x1,5
Polyamide-GFK
M- to M-thread
connecting thread and inn...
EW 212216
18
6.0
20x22
50
PFLITSCH EW 216220
M16x1,5
9.0
M20x1,5
Polyamide-GFK
M- to M-thread
connecting thread and inn...
EW 216220
18
10.0
24x27
50
PFLITSCH EW 220225
M20x1,5
9.0
M25x1,5
Polyamide-GFK
M- to M-thread
connecting thread and inn...
EW 220225
18
14.0
29x32
50
PFLITSCH EW 225232
M25x1,5
10.0
M32x1,5
Polyamide-GFK
M- to M-thread
connecting thread and inn...
EW 225232
18
19.0
36x40
50
PFLITSCH EW 232240
M32x1,5
12.0
M40x1,5
Polyamide-GFK
M- to M-thread
connecting thread and inn...
EW 232240
18
26.0
46x51
25
PFLITSCH EW 240250
M40x1,5
12.0
M50x1,5
Polyamide-GFK
M- to M-thread
connecting thread and inn...
EW 240250
18
32.0
55x61
10
PFLITSCH EW 250263
M50x1,5
14.0
M63x1,5
Polyamide-GFK
M- to M-thread
connecting thread and inn...
EW 250263
18
42.0
68x75
10
PFLITSCH EW 07212
Pg 7
9.0
M12x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 07212
18
5.5
16x18
50
PFLITSCH EW 07216
Pg 7
9.0
M16x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 07216
18
5.5
20x22
50
PFLITSCH EW 09212
Pg 9
9.0
M12x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 09212
18
9.5
20x22
50
PFLITSCH EW 09216
Pg 9
9.0
M16x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 09216
18
9.5
20x22
50
PFLITSCH EW 09220
Pg 9
9.0
M20x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 09220
18
9.5
24x27
50
PFLITSCH EW 11216
Pg 11
9.0
M16x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 11216
18
12.5
22x24
50
PFLITSCH EW 11220
Pg 11
9.0
M20x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 11220
18
12.5
24x27
50
PFLITSCH EW 11225
Pg 11
9.0
M25x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 11225
18
12.5
29x32
50
PFLITSCH EW 13216
Pg 13,5
10.0
M16x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 13216
18
13.5
24x27
50
PFLITSCH EW 13220
Pg 13,5
10.0
M20x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 13220
18
13.5
24x27
50
PFLITSCH EW 13225
Pg 13,5
10.0
M25x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 13225
18
13.5
29x32
50
PFLITSCH EW 16220
Pg 16
10.0
M20x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 16220
18
16.5
27x29
50
PFLITSCH EW 16225
Pg 16
10.0
M25x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 16225
18
16.5
29x32
50
PFLITSCH EW 16232
Pg 16
10.0
M32x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 16232
18
16.5
36x40
50
PFLITSCH EW 21225
Pg 21
12.0
M25x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 21225
18
21.5
33x36
50
PFLITSCH EW 21232
Pg 21
12.0
M32x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 21232
18
21.5
36x40
50
PFLITSCH EW 21240
Pg 21
12.0
M40x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 21240
18
21.5
46x51
25
PFLITSCH EW 29240
Pg 29
12.0
M40x1,5
Polyamide-GFK
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
EW 29240
18
30.0
46x51
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Accessories extentions brass - metric to metric or Pg to metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories reductions PA - metric to metric or Pg to metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories locknut stainless steel and brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories locknut PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories blind plugs PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
ULD-100 - Load Limiter with Manifold
IPR
28.07.2022
GK K X15 - GITTER KANAL Auslegerkonsole X15
Pflitsch
21.09.2017
GK TW X66 45 - GRID CHANNEL partition X66
Pflitsch
21.09.2017
GK 1 - GRID CHANNEL U-shape
Pflitsch
27.09.2017
GKX C - GITTER KANAL C-Form
Pflitsch
21.09.2017
GKX A 65 - cover
Pflitsch
21.09.2017
GK WK - GITTER KANAL Wandkonsole X10
Pflitsch
21.09.2017
PIK HK - accessory
Pflitsch
04.03.2021
GK MPU X63 - Grid-channel universal mounting plate X63
Pflitsch
21.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성