피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht Metric
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/1_uni_m/4_edelstahl/u28_standard.prj},{NB=PFLITSCH 22553st 16},{A=M25x1.5},{ANENN=25.000},{WERKSTOFF=Edelstahl},{D=6.5},{D1=6.500},{ARTNR1=22553st},{ARTNR2=82553st},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{DI=16.000},{DICHTMIN=11.500},{DICHTMAX=15.500},{FC=ws},{C=21},{SW1=28x31.2},{SW1S=28.000},{SW1E=31.200},{SW2=24x26.7},{SW2S=24.000},{SW2E=26.700},{VE=50},{R=3.000},{GEWICHT=MIN},{PP= '', 'TPE', 'i', 'LSR', 'p', 'TPE-V','B','T 80s'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
FC
Colour code (only TPE sealing inserts)
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW1
Spanner-width
[mm]
SW2
Spanner-width
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 21249st 7
M12x1.5
stainless steel
21249st 7
6.5 - 4
ge
20
14x15.5
14x15.5
50
PFLITSCH 21650st 7
M16x1.5
stainless steel
21650st 7
6.5 - 4
ge
20
18x20
17x18.9
50
PFLITSCH 21650st 8
M16x1.5
stainless steel
21650st 8
8 - 5
gu
20
18x20
17x18.9
50
PFLITSCH 21650st 9
M16x1.5
stainless steel
21650st 9
9.5 - 6.5
sw
20
18x20
17x18.9
50
PFLITSCH 22051st 7
M20x1.5
stainless steel
22051st 7
6.5 - 4
ge
20
22x24.4
20x22.2
50
PFLITSCH 22051st 8
M20x1.5
stainless steel
22051st 8
8 - 5
gu
20
22x24.4
20x22.2
50
PFLITSCH 22052st 9
M20x1.5
stainless steel
22052st 9
9.5 - 6.5
sw
21
22x24.4
22x24.4
50
PFLITSCH 22052st 11
M20x1.5
stainless steel
22052st 11
10.5 - 7
gr
21
22x24.4
22x24.4
50
PFLITSCH 22052st 13
M20x1.5
stainless steel
22052st 13
13 - 9
rt
21
22x24.4
22x24.4
50
PFLITSCH 22553st 7
M25x1.5
stainless steel
22553st 7
6.5 - 4
ge
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 22553st 8
M25x1.5
stainless steel
22553st 8
8 - 5
gu
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 22553st 9
M25x1.5
stainless steel
22553st 9
9.5 - 6.5
sw
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 22553st 11
M25x1.5
stainless steel
22553st 11
10.5 - 7
gr
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 22553st 13
M25x1.5
stainless steel
22553st 13
13 - 9
rt
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 22553st 16
M25x1.5
stainless steel
22553st 16
15.5 - 11.5
ws
21
28x31.2
24x26.7
50
PFLITSCH 23254st 11
M32x1.5
stainless steel
23254st 11
10.5 - 7
gr
25
35x38.5
30x33.5
25
PFLITSCH 23254st 13
M32x1.5
stainless steel
23254st 13
13 - 9
rt
25
35x38.5
30x33.5
25
PFLITSCH 23254st 16
M32x1.5
stainless steel
23254st 16
15.5 - 11.5
ws
25
35x38.5
30x33.5
25
PFLITSCH 23254st 18
M32x1.5
stainless steel
23254st 18
18 - 14
bl
25
35x38.5
30x33.5
25
PFLITSCH 23254st 20
M32x1.5
stainless steel
23254st 20
20.5 - 17
br
25
35x38.5
30x33.5
25
PFLITSCH 24055st 16
M40x1.5
stainless steel
24055st 16
15.5 - 11.5
ws
25
43x47.3
40x43.5
10
PFLITSCH 24055st 18
M40x1.5
stainless steel
24055st 18
18 - 14
bl
25
43x47.3
40x43.5
10
PFLITSCH 24055st 20
M40x1.5
stainless steel
24055st 20
20.5 - 17
br
25
43x47.3
40x43.5
10
PFLITSCH 24055st 25
M40x1.5
stainless steel
24055st 25
25 - 20
or
25
43x47.3
40x43.5
10
PFLITSCH 24055st 28
M40x1.5
stainless steel
24055st 28
28 - 24
hg
25
43x47.3
40x43.5
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UNI Dicht-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
19.01.2022
Accessories locknut stainless steel and brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland extended brass - metric
Pflitsch
20.01.2022
UNI Dicht-Cable Gland multiple brass - metric
Pflitsch
20.01.2022
Accessories locknut PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland locknut brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories blind plugs stainless steel and brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland standard brass - Pg
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland extended brass - Pg
Pflitsch
24.11.2021
blueglobe-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland standard stainless steel - Pg
Pflitsch
24.11.2021
blueglobe-Kabelverschraubung TRI stainless steel - Metrisch
Pflitsch
22.12.2021
UNI Dicht-Cable Gland standard PVDF - metric
Pflitsch
19.01.2022
Accessories reductions brass - metric to metric
Pflitsch
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성