피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_doppi/sp10b_2.prj},{NB=PD10028},{CODE=PD10028},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{L=9},{H2=25.5},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{DD=115},{NOTE=-},{D=20},{H=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PD10008
PD10008
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
8
47.0
41.48
25
-
12
40
PD10009
PD10009
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
9
52.6
46.42
30
-
12
40
PD10010
PD10010
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
10
57.5
51.37
35
-
12
40
PD10011
PD10011
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
11
63.0
56.34
39
-
14
40
PD10012
PD10012
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
12
68.0
61.34
44
-
14
40
PD10013
PD10013
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
13
73.0
66.32
49
-
14
40
PD10014
PD10014
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
14
78.0
71.34
54
-
14
40
PD10015
PD10015
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
15
83.0
76.36
59
-
14
40
PD10016
PD10016
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
16
88.0
81.37
64
-
16
45
PD10017
PD10017
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
17
93.0
86.39
69
-
16
45
PD10018
PD10018
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
18
98.3
91.42
74
-
16
45
PD10019
PD10019
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
19
103.3
96.45
79
-
16
45
PD10020
PD10020
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
20
108.4
101.49
84
-
16
45
PD10021
PD10021
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
21
113.4
106.52
85
-
16
45
PD10022
PD10022
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
22
118.0
111.55
90
-
16
45
PD10023
PD10023
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
23
123.4
116.58
95
-
16
45
PD10024
PD10024
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
24
128.3
121.62
100
-
16
45
PD10025
PD10025
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
25
134.0
126.66
105
-
16
45
PD10026
PD10026
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
26
139.0
131.70
110
-
20
45
PD10027
PD10027
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
27
144.0
136.75
110
-
20
45
PD10028
PD10028
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
28
148.7
141.78
115
-
20
45
PD10029
PD10029
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
29
153.8
146.83
115
-
20
45
PD10030
PD10030
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
30
158.8
151.87
120
-
20
45
PD10031
PD10031
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
31
163.9
156.92
120
-
20
45
PD10032
PD10032
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9
25.5
32
168.9
161.95
120
-
20
45
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
16B-1 ( 25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
10B-3 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성