피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PCL01 10 - Fixing block for adjusting bolts ?¡è Counterbore type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pcl01_10.prj},{NB=PCL05-M12-H50},{CODE=PCL05},{TYPE=Shen hole type},{THR=Coarse thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=12},{H=50},{MXP=12x1.75},{P1=1.75},{L=50},{P=28},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
THR
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
MXP
Mx pitch
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
PCL01-M6-H30
PCL01
Counterbore type
Coarse thread
S45C
Gloss galvanized
6
30
6x1.0
45
24
PCL01-M8-H30
PCL01
Counterbore type
Coarse thread
S45C
Gloss galvanized
8
30
8x1.25
45
24
PCL01-M10-H50
PCL01
Counterbore type
Coarse thread
S45C
Gloss galvanized
10
50
10x1.5
50
28
PCL01-M12-H50
PCL01
Counterbore type
Coarse thread
S45C
Gloss galvanized
12
50
12x1.75
50
28
PCL05-M6-H30
PCL05
Counterbore type
Coarse thread
SUS304
-
6
30
6x1.0
45
24
PCL05-M8-H30
PCL05
Counterbore type
Coarse thread
SUS304
-
8
30
8x1.25
45
24
PCL05-M10-H50
PCL05
Counterbore type
Coarse thread
SUS304
-
10
50
10x1.5
50
28
PCL05-M12-H50
PCL05
Counterbore type
Coarse thread
SUS304
-
12
50
12x1.75
50
28
PCL06-M6-H30
PCL06
Counterbore type
Fine thread
S45C
Gloss galvanized
6
30
6x0.75
45
24
PCL06-M8-H30
PCL06
Counterbore type
Fine thread
S45C
Gloss galvanized
8
30
8x0.75
45
24
PCL06-M10-H50
PCL06
Counterbore type
Fine thread
S45C
Gloss galvanized
10
50
10x1.0
50
28
PCL06-M12-H50
PCL06
Counterbore type
Fine thread
S45C
Gloss galvanized
12
50
12x1.0
50
28
PCL10-M6-H30
PCL10
Counterbore type
Fine thread
SUS304
-
6
30
6x0.75
45
24
PCL10-M8-H30
PCL10
Counterbore type
Fine thread
SUS304
-
8
30
8x0.75
45
24
PCL10-M10-H50
PCL10
Counterbore type
Fine thread
SUS304
-
10
50
10x1.0
50
28
PCL10-M12-H50
PCL10
Counterbore type
Fine thread
SUS304
-
12
50
12x1.0
50
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PCM01_11 - Positioning adjustment screw block ?¡è double hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PBP01_17 - Adjusting screw block ?¡è counterbore type / counterbore with th...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PCN01_20 - Positioning adjustment screw block ?¡è counterbore threaded type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PCP01_30 - Positioning adjustment screw block ?¡è L type ?¡è Longitudinal a...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PCQ01_10 - Positioning adjustment screw block ?¡è T type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PAZ01_46 - Adjusting bolt and hexagon socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PCE01_10 - Fixing block for adjusting bolts ?¡è L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PBH01_81 - Stop bolts ?¡è Standard / hexagon socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PCB01_07 - Fixed block for adjusting bolts ?¡è Standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PDP21_22 - Square block ?¡è hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PCT01_15 - Positioning adjustment screw block ?¡è side counterbore type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PDP01_16 - Square stopper ?¡è Size selection type / size specification type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PES01_81 - Workpiece guide block ?¡è L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
PDM11 - Round stopper, screw hole type, fixed size
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성