OX20 - Taper Male Tee
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
OX Line - 316l Stainless Steel Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/ox_line_316l_stainless_steel_compression_fittings/ox20_taper_male_tee.prj},{NB=X3100042},{NAME=X3100042},{CODE=X3100042},{TYPE=OX20 08 14},{MAT=316L Stainless Steel},{VAR_TUBO=8},{D1=R1/4},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=21,5},{L2IN=.846},{L3=24,5},{L3IN=.965},{CH1=10},{CH2=14},{G=35,1},{OZ=1.238},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Food and Pharma industry and instrumentation},{NBCUSTOM=X3100042},{NNCUSTOM=OX20},{NTCUSTOM=Taper Male Tee},{LINACUSTOM=X3100042},{STEPFILE=X3100042},{PNGFILE=OX20},{DWGFILE=OX20},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X3100011
X3100011
X3100011
OX20 04 18
316L Stainless Steel
4
R1/8
6,5
.256
17
.669
23
.906
10
10
25,3
.892
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3100031
X3100031
X3100031
OX20 06 18
316L Stainless Steel
6
R1/8
6,5
.256
17
.669
24
.945
10
12
29,6
1.044
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3100032
X3100032
X3100032
OX20 06 14
316L Stainless Steel
6
R1/4
10
.394
21,5
.846
24
.945
10
12
32,7
1.153
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3100042
X3100042
X3100042
OX20 08 14
316L Stainless Steel
8
R1/4
10
.394
21,5
.846
24,5
.965
10
14
35,1
1.238
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3100052
X3100052
X3100052
OX20 10 14
316L Stainless Steel
10
R1/4
12,5
.492
24,5
.965
30,5
1.201
12
19
72,6
2.561
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3100053
X3100053
X3100053
OX20 10 38
316L Stainless Steel
10
R3/8
11,5
.453
24,5
.965
30,5
1.201
12
19
76,9
2.713
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3100063
X3100063
X3100063
OX20 12 38
316L Stainless Steel
12
R3/8
12,5
.492
25,5
1.004
33
1.299
17
22
117,1
4.131
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3100064
X3100064
X3100064
OX20 12 12
316L Stainless Steel
12
R1/2
13,5
.531
30
1.181
33
1.299
19
22
126,2
4.452
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성