피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
RLM Series - Gas Springs
Danly
Springs
Gas Springs
Design2Tite
RLM
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/gasdruckfedern/design2tite/rlm/rlm_asmtab.prj},{NB=ORLM180025N(25,0)},{BESTNR=ORLM180025N},{T=RLM},{NK=180},{FLANGE=},{EFT=0},{HUB=25},{FA=2.00},{FE=MIN},{D1=25},{D2=12},{DO=92.0},{DC=67.0},{D3=MIN},{D4=M6},{NDMD4=6.000},{KDMD4=4.917},{D5=23.0},{D6=MIN},{L1=1},{L2=18.0},{L3=MIN},{L4=MIN},{L5=6},{XX1=8},{AG=1},{VERS=RLM90_180},{FLANGEX='', 'None', 'ORLM180B', 'ORLM180B', 'ORLM180C', 'ORLM180C', 'ORLM180D', 'ORLM180D', 'ORLM180D-ISO', 'ORLM180D-ISO'},{PPATH=rlm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
NK
nominal force
[daN]
HUBMAX
max. Working Stroke
[mm]
FA
Die Open Force
[KN]
FE
Die closed force
[KN]
D1
Body Diameter
[mm]
D2
Piston Rod Diameter
[mm]
DO
Die Open Length
[mm]
DC
Die closed height
[mm]
D3
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
R1
Radius
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
ORLM070007N
ORLM070007N
RLM
70
7.0
15
7
56.0
49.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070010N
ORLM070010N
RLM
70
10.0
15
7
62.0
52.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070013N
ORLM070013N
RLM
70
12.7
15
7
67.4
54.7
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070015N
ORLM070015N
RLM
70
15.0
15
7
72.0
57.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070025N
ORLM070025N
RLM
70
25.0
15
7
92.0
67.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070038N
ORLM070038N
RLM
70
38.0
15
7
118.0
80.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070050N
ORLM070050N
RLM
70
50.0
15
7
142.0
92.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070063N
ORLM070063N
RLM
70
63.5
15
7
172.0
108.5
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070080N
ORLM070080N
RLM
70
80.0
15
7
205.0
125.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070100N
ORLM070100N
RLM
70
100.0
15
7
245.0
145.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM070125N
ORLM070125N
RLM
70
125.0
15
7
295.0
170.0
M6
13.4
1
1
17.0
6
ORLM090007N
ORLM090007N
RLM
90
7.0
0.88
19
8
56.0
49.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090010N
ORLM090010N
RLM
90
10.0
0.88
19
8
62.0
52.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090013N
ORLM090013N
RLM
90
12.7
0.88
19
8
67.4
54.7
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090015N
ORLM090015N
RLM
90
15.0
0.88
19
8
72.0
57.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090025N
ORLM090025N
RLM
90
25.0
0.88
19
8
92.0
67.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090038N
ORLM090038N
RLM
90
38.0
0.88
19
8
118.0
80.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090050N
ORLM090050N
RLM
90
50.0
0.88
19
8
142.0
92.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090063N
ORLM090063N
RLM
90
63.5
0.88
19
8
172.0
108.5
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090080N
ORLM090080N
RLM
90
80.0
0.88
1.22
19
8
205.0
125.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090100N
ORLM090100N
RLM
90
100.0
0.88
19
8
245.0
145.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090125N
ORLM090125N
RLM
90
125.0
0.88
19
8
295.0
170.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM090160N
ORLM090160N
RLM
90
160.0
0.88
19
8
365.0
205.0
M6
17.0
1
1
18.0
6
ORLM180007N
ORLM180007N
RLM
180
7.0
2.00
25
12
56.0
49.0
M6
23.0
1
1
18.0
6
ORLM180010N
ORLM180010N
RLM
180
10.0
2.00
25
12
62.0
52.0
M6
23.0
1
1
18.0
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성