카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Open type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Ball Bearings
JIS Series
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_ball_bearings/rbb_jis_m/jis_open_asmtab.prj},{NB=627},{IDNR=},{PN=627},{SHLD=open},{FLANG=unflanged},{SD=7.000},{D=22.000},{B=7.000},{SR=0.30},{BCZ=7},{DW=3.9688},{LI=10.80},{LO=19.10},{D1=0.000},{C1=0.00},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=1368},{CR=3297},{PCD=14.500},{U=18.469},{W=10.531},{Y=1.984},{Z=1.984},{AA=18.072},{AC=1.40},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.00},{AH=0.00},{AI=0.00},{AJ=0.00},{PPATH=jis_open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
635
635
5.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
1053
2614
626
626
6.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
1053
2614
607
607
7.000
19.000
6.000
0.30
7
3.5000
9.20
16.68
1053
2614
627
627
7.000
22.000
7.000
0.30
7
3.9688
10.80
19.10
1368
3297
608
608
8.000
22.000
7.000
0.30
7
3.9688
10.80
19.10
1368
3297
609
609
9.000
24.000
7.000
0.30
7
3.9688
12.40
19.10
1368
3297
629
629
9.000
26.000
8.000
0.30
7
4.7625
12.88
22.80
1970
4578
6000
6000
10.000
26.000
8.000
0.30
7
4.7625
13.75
22.80
1970
4578
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성