피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
OFG61 65 - Oil free bushing, bronze casting and flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofg61_65.prj},{NB=OFG61-d30-L30},{CODE=OFG61},{TYPE=A-B},{MAT=Special copper alloy},{ID=F7},{DI=h7},{HE=-30-150},{DD=30},{DDTHE=+0.041/+0.020},{L=30},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=30,35,40,50,60,70},{D=38},{DTHE=0/-0.025},{H=63},{T=8},{TTHE=0/-0.1},{DD1=6.3},{DD2=11.0},{HH=4.3},{PCD=50},{E=0},{F=0},{SC=M6X20(4ge)},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ID
Inner diameter tolerance
ⁿ/ₐ
DI
Outer diameter tolerance
ⁿ/ₐ
HE
Heat resistant temperature
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
LTHE
L tolerance
ⁿ/ₐ
D
D h7
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
TTHE
T tolerance
ⁿ/ₐ
DD1
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
Pcd
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SC
Suitable for screw thin head hexagon socket head cap screws
ⁿ/ₐ
OFG61-d6-L15
OFG61
Round flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
6
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
10
0/-0.015
25
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
17
0
0
M3*10 (2)
OFG61-d8-L15
OFG61
Round flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
27
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
19
0
0
M3*10 (2)
OFG61-d10-L20
OFG61
Round flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
29
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
21
0
0
M3*10 (2)
OFG61-d12-L20
OFG61
Round flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
36
5
0/-0.1
4.3
7.5
3.0
26
0
0
M4*12 (2)
OFG61-d16-L25
OFG61
Round flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
0/-0.021
40
5
0/-0.1
4.3
7.5
3.0
30
0
0
M4*12 (4)
OFG61-d20-L25
OFG61
Round flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
0/-0.021
49
6
0/-0.1
5.3
9.0
3.7
38
0
0
M5*16 (4)
OFG61-d25-L30
OFG61
Round flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
0/-0.025
54
6
0/-0.1
5.3
9.0
3.7
43
0
0
M5*16 (4)
OFG61-d30-L30
OFG61
Round flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
0/-0.025
63
8
0/-0.1
6.3
11.0
4.3
50
0
0
M6*20 (4)
OFG65-d6-L15
OFG65
Flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
6
+0.022/+0.010
-0.1/-0.3
10
0/-0.015
25
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
0
0
17
M3*10 (2)
OFG65-d8-L15
OFG65
Flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
8
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
12
0/-0.018
27
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
0
0
19
M3*10 (2)
OFG65-d10-L20
OFG65
Flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
10
+0.028/+0.013
-0.1/-0.3
14
0/-0.018
29
4
0/-0.1
3.3
6.0
2.3
0
0
21
M3*10 (2)
OFG65-d12-L20
OFG65
Flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
12
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
18
0/-0.018
36
5
0/-0.1
4.3
7.5
3.0
0
0
26
M4*12 (2)
OFG65-d16-L25
OFG65
Flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
16
+0.034/+0.016
-0.1/-0.3
22
0/-0.021
40
5
0/-0.1
4.3
7.5
3.0
0
18
24
M4*12 (4)
OFG65-d20-L25
OFG65
Flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
20
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
28
0/-0.021
49
6
0/-0.1
5.3
9.0
3.7
0
22
31
M5*16 (4)
OFG65-d25-L30
OFG65
Flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
25
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
33
0/-0.025
54
6
0/-0.1
5.3
9.0
3.7
0
25
35
M5*16 (4)
OFG65-d30-L30
OFG65
Flange type
Special copper alloy
F7
H7
-30-150
30
+0.041/+0.020
-0.1/-0.3
38
0/-0.025
63
8
0/-0.1
6.3
11.0
4.3
0
30
40
M6*20 (4)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OFR01_05 - Oil free bushing, copper alloy, standard flange, inner diameter ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFK01_OFL01 - Oil free bushing, copper alloy, straight column, standard / t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFG01_02 - Oil free bushing · bronze casting · straight column type · inner...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFN01 - Oil free bushing, copper alloy, shoulder type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFR11_22 - Oil free bushing, copper alloy, guide flange / intermediate flan...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFP02_03 - Oil free bushing, copper alloy, thrust type, tapered hole type /...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCK01_37 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, With Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFV01 - Oil free bushing, composite layer type and straight column type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFG31 - Oil free bushing, bronze casting and shoulder type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFX01_21 - Oil free bushing - straight column / shoulder / flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-OCR01_04 - Super-Economical Flange Type Oil-Free Bushing Round Flange/Fl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YHL01_34 - Small Head And Small Diameter Positioning Pin ¡¤ Shoulder Male T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCD01_57 - Guide Shaft, One End Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-LMC01_06 - Straight Type Linear Bearing - Single Liner Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성