피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Two-way valves with interior collar 60°, symmetrical, without flap seal, manually operated - Two-way valves
NORO
Two-way valves
Powered by
CAD모델 선택
{noro/09_2way_valves/two_way_valves_60_sym_asmtab.prj},{NB=NORO 1522031},{ARTNR=1522031},{DN=150},{S=2.0},{MAT=1.0330},{SF=hot-dip galv.},{HH=B},{LK=70},{PPATH=assemblies/two_way_valves_60_sym_asmtpl.prj},{AEE=},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B
Head piece height
[mm]
C
Branch length
[mm]
D2
Length
[mm]
L
Height
[mm]
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Two-way valves with ...
0811031
80
78
175
25
95
265
131
1.5
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1021031
100
99
220
40
120
285
173
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1221031
120
119
267
45
150
305
209
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1521031
150
149
343
35
200
335
250
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1721031
175
174
390
60
225
360
305
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
2021031
200
199
432
70
245
385
336
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
2521031
250
249
521
55
290
435
373
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
3021031
300
299
629
50
355
485
437
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
3521031
350
349
692
100
375
535
517
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1531031
150
148
343
35
200
335
250
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1731031
175
173
390
60
225
360
305
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
2031031
200
198
432
70
245
385
336
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
2531031
250
248
521
55
290
435
373
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
3031031
300
298
629
50
355
485
437
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
3531031
350
348
692
100
375
535
517
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
0812031
80
78
175
25
95
265
131
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1022031
100
99
220
40
120
285
173
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1222031
120
119
267
45
150
305
209
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1522031
150
149
343
35
200
335
250
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1722031
175
174
390
60
225
360
305
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
2022031
200
199
432
70
245
385
336
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
2522031
250
249
521
55
290
435
373
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
3022031
300
299
629
50
355
485
437
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
3522031
350
349
692
100
375
535
517
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1532031
150
148
343
35
200
335
250
3.0
1.0330
hot-dip galv.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Two-way valves with interior collar 60°, asymmetrical, without flap seal, m...
NORO
31.12.2023
Segments - Bends & segments
NORO
31.12.2023
Pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Hose connections - Accessories & Fasteners
NORO
09.03.2023
Two-way valves with flap seal 45°, symmetrical, manually operated - Two-way...
NORO
29.03.2023
Conical pieces - Transitions
NORO
24.05.2023
Two-way valves with flap seal 60°, asymmetrical, manually operated - Two-wa...
NORO
29.03.2023
Two-way valves with flap seal 60°, symmetrical, manually operated - Two-way...
NORO
29.03.2023
Pipe gates, pneumatically operated, lifting cylinder - Regulating and shut-...
NORO
09.03.2023
Bagging valves without seal, manually operated - Regulating and shut-off va...
NORO
24.05.2023
Insertion pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Two-way valves with interior collar 60°, symmetrical, without flap seal, pn...
NORO
29.03.2023
Two-way valves with flap seal 45°, asymmetrical, manually operated - Two-wa...
NORO
29.03.2023
Symmetrical Y-pieces, 60° - Branch pieces
NORO
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성