피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Two-way valves with interior collar 60°, asymmetrical, without flap seal, manually operated - Two-way valves
NORO
Two-way valves
Powered by
CAD모델 선택
{noro/09_2way_valves/two_way_valves_60_asym_asmtab.prj},{NB=NORO 1722038},{ARTNR=1722038},{DN=175},{S=2.0},{MAT=1.0330},{SF=hot-dip galv.},{HH=B},{LK=70},{PPATH=assemblies/two_way_valves_60_asym_asmtpl.prj},{AEE=},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B
Branch length
[mm]
C
Length
[mm]
L
Length KK
[mm]
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Two-way valves with ...
1021038
100
99
220
120
285
175
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1221038
120
119
267
150
305
215
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1521038
150
149
343
200
335
255
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1721038
175
174
390
225
360
315
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
2021038
200
199
432
245
385
330
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
2521038
250
249
521
290
435
425
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
3021038
300
299
629
355
485
500
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
3521038
350
349
692
375
535
600
2.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1531038
150
148
343
200
335
255
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1731038
175
173
390
225
360
315
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
2031038
200
198
432
245
385
330
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
2531038
250
248
521
290
435
425
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
3031038
300
298
629
355
485
500
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
3531038
350
348
692
375
535
600
3.0
1.0330
powder coated
NORO Two-way valves with ...
1022038
100
99
220
120
285
175
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1222038
120
119
267
150
305
215
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1522038
150
149
343
200
335
255
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1722038
175
174
390
225
360
315
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
2022038
200
199
432
245
385
330
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
2522038
250
249
521
290
435
425
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
3022038
300
299
629
355
485
500
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
3522038
350
349
692
375
535
600
2.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1532038
150
148
343
200
335
255
3.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
1732038
175
173
390
225
360
315
3.0
1.0330
hot-dip galv.
NORO Two-way valves with ...
2032038
200
198
432
245
385
330
3.0
1.0330
hot-dip galv.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Two-way valves with interior collar 60°, asymmetrical, without flap seal, p...
NORO
29.11.2023
Segments - Bends & segments
NORO
31.12.2023
Pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Hose connections - Accessories & Fasteners
NORO
09.03.2023
Two-way valves with flap seal 45°, asymmetrical, manually operated - Two-wa...
NORO
29.03.2023
Adjustable elbows - Bends & segments
NORO
09.03.2023
Two-way valves with interior collar 60°, symmetrical, without flap seal, ma...
NORO
31.12.2023
Clamping rings for seal rings for 1 - 3 mm piping with 6 mm lip - Connectin...
NORO
24.05.2023
Two-way valves with flap seal 45°, symmetrical, manually operated - Two-way...
NORO
29.03.2023
Clamping rings with seal insert - Connecting components
NORO
31.12.2023
Throttle valves without seal, manually operated, adjustable, with angle sca...
NORO
31.12.2023
Two-way valves with flap seal 45°, symmetrical, pneumatically operated, rot...
NORO
29.03.2023
Two-way valves with flap seal 60°, asymmetrical, manually operated - Two-wa...
NORO
29.03.2023
Y-pieces, 45° - Branch pieces
NORO
31.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성