您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: NORO
Created: 01.06.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Ring seals for insertion pipes, for clamping ring connections - Connecting components
NORO
Connecting components
Powered by
CAD模型選擇
{noro/01_connecting_components/seal_rings_for_ins_pipes.prj},{NB=NORO 6300912},{ARTNR=6300912},{DN=630},{D=624},{S=16},{VER=Ringdichtungen für Einschieberohre},{MAT=Keltan (EPDM)},{INFO=PDF},{AEE=},{EOLDATE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
S
Ring diameter
[mm]
VER
Version
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NORO Ringdichtungen für S...
0807911
80
74
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
1007911
100
96
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
1207911
120
114
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
1407911
140
130
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
1507911
150
145
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
1607911
160
154
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
1707911
175
169
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
2007911
200
194
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
2207911
224
214
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
2507911
250
244
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
2807911
280
273
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
3007911
300
294
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
3107911
315
308
9
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
3507911
350
344
9
Ring seals for clamping r...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
4007911
400
394
9
Ring seals for clamping r...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für E...
3507912
350
344
16
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für E...
4007912
400
394
16
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für E...
4507912
450
444
16
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für E...
5007912
500
494
16
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für E...
5607912
560
554
16
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für E...
6307912
630
624
16
Ring seals for insertion ...
Perbunan (NBR)
NORO Ringdichtungen für S...
0800911
80
74
9
Ring seals for insertion ...
Keltan (EPDM)
NORO Ringdichtungen für S...
1000911
100
96
9
Ring seals for insertion ...
Keltan (EPDM)
NORO Ringdichtungen für S...
1200911
120
114
9
Ring seals for insertion ...
Keltan (EPDM)
NORO Ringdichtungen für S...
1400911
140
130
9
Ring seals for insertion ...
Keltan (EPDM)
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Clamping rings for seal rings for 1 - 3 mm piping with 6 mm lip - Connectin...
NORO
24.05.2023
Flanges drilled according to DIN 24154 R2 - Connecting components
NORO
24.05.2023
Seal rings for 1 - 3 mm piping - Connecting components
NORO
31.12.2023
Clamping rings with seal insert - Connecting components
NORO
31.12.2023
Quick release clamping rings for 1,5 - 2 mm piping - Connecting components
NORO
09.03.2023
Insertion pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Bends R=2D - Bends & segments
NORO
31.12.2023
Cleaning pipes, material thickness of the cover 2 mm - Inspection component...
NORO
29.03.2023
Dichtungen O-Ring DKO - GP Dichtungen O-Ring DKO
VOSS
24.02.2020
Pipe clamps for wall mountingwith insulation made of EPDM - Assembly materi...
NORO
24.05.2023
Flat seals for flanges drilled according to DIN 24154 R2 - Connecting compo...
NORO
24.05.2023
XLRR LX18 C - Guide rail support tube
FlexLink
30.08.2022
380 - O-Ring Sealing FPM
agru
19.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表