피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Flanges for insertion pipes - Connecting components
NORO
Connecting components
Powered by
CAD모델 선택
{noro/01_connecting_components/flanges_insertion_pipes.prj},{NB=NORO 2262254},{ARTNR=2262254},{DN=224},{A=298},{LK=265},{D=218},{N=11.5},{S=6},{C=8},{MAT=10330},{SF=feuerverzinkt},{INFO=PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
LK
Diameter
[mm]
D
Inner diameter
[mm]
N
Hole diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
C
Number of holes
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Flanges for insertio...
0861254
80
149
118
79
9.5
6
4
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
1061254
100
168
139
98
9.5
6
4
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
1261254
120
188
165
118
9.5
6
4
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
1461254
140
214
182
134
11.5
6
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
1561254
150
228
191
148
11.5
6
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
1661254
160
238
200
158
11.5
6
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
1761254
175
253
219
173
11.5
6
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
2061254
200
278
241
198
11.5
6
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
2261254
224
298
265
218
11.5
6
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
2561254
250
328
292
248
11.5
6
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
2881254
280
367
332
277
11.5
8
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
3081254
300
388
349
298
11.5
8
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
3181254
315
402
366
312
11.5
8
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
3581254
350
438
405
348
11.5
8
8
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
4081254
400
488
448
398
11.5
8
12
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
4581254
450
538
497
448
11.5
8
12
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
5081254
500
588
551
498
11.5
8
12
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
5681254
560
656
629
556
14.0
8
16
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
6381254
630
726
698
626
14.0
8
16
1.0330
powder coated
NORO Flanges for insertio...
0862254
80
149
118
79
9.5
6
4
1.0330
hot-dip galvanized
NORO Flanges for insertio...
1062254
100
168
139
98
9.5
6
4
1.0330
hot-dip galvanized
NORO Flanges for insertio...
1262254
120
188
165
118
9.5
6
4
1.0330
hot-dip galvanized
NORO Flanges for insertio...
1462254
140
214
182
134
11.5
6
8
1.0330
hot-dip galvanized
NORO Flanges for insertio...
1562254
150
228
191
148
11.5
6
8
1.0330
hot-dip galvanized
NORO Flanges for insertio...
1662254
160
238
200
158
11.5
6
8
1.0330
hot-dip galvanized
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Segments - Bends & segments
NORO
31.12.2023
Bends R=2D - Bends & segments
NORO
31.12.2023
Flat seals for flanges drilled according to DIN 24154 R2 - Connecting compo...
NORO
24.05.2023
Flanges drilled according to DIN 24154 R2 - Connecting components
NORO
24.05.2023
Ring seals for insertion pipes, for clamping ring connections - Connecting ...
NORO
31.12.2023
Clamping rings for seal rings for 1 - 3 mm piping with 6 mm lip - Connectin...
NORO
24.05.2023
Pipe clamps for wall mountingwith insulation made of EPDM - Assembly materi...
NORO
24.05.2023
Cleaning pipes, material thickness of the cover 2 mm - Inspection component...
NORO
29.03.2023
Clamping rings with seal insert - Connecting components
NORO
31.12.2023
Two-parted flanges drilled according to DIN 24154 R2 - Connecting component...
NORO
24.05.2023
Insertion pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
GB/T 9113.1-2000 PN63 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or ra...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN10 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Pipe clamps for ceiling mountingwith insulation made of EPDM - Assembly mat...
NORO
24.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성