피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Bagging spouts - Accessories
NORO
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{noro/12_accessories_fasteners/bagging_spouts.prj},{NB=NORO 1512142},{ARTNR=1512142},{DN=150},{S=1.5},{MAT=1.0330},{SF=hot-dip galv.},{INFO=PDF},{SP=2},{L=115}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
A1
Inner diameter
[mm]
A2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Bagging spouts 08111...
0811142
80
78
275
295
1.5
1.0330
powder coated
NORO Bagging spouts 10111...
1011142
100
100
275
295
1.5
1.0330
powder coated
NORO Bagging spouts 12111...
1211142
120
120
275
295
1.5
1.0330
powder coated
NORO Bagging spouts 15111...
1511142
150
150
275
295
1.5
1.0330
powder coated
NORO Bagging spouts 17111...
1711142
175
175
275
295
1.5
1.0330
powder coated
NORO Bagging spouts 20111...
2011142
200
200
275
295
1.5
1.0330
powder coated
NORO Bagging spouts 25111...
2511142
250
250
275
295
1.5
1.0330
powder coated
NORO Bagging spouts 30111...
3011142
300
300
300
320
1.5
1.0330
powder coated
NORO Bagging spouts 08121...
0812142
80
78
275
295
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Bagging spouts 10121...
1012142
100
100
275
295
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Bagging spouts 12121...
1212142
120
120
275
295
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Bagging spouts 15121...
1512142
150
150
275
295
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Bagging spouts 17121...
1712142
175
175
275
295
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Bagging spouts 20121...
2012142
200
200
275
295
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Bagging spouts 25121...
2512142
250
250
275
295
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Bagging spouts 30121...
3012142
300
300
300
320
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Bagging spouts 08131...
0813142
80
78
275
295
1.5
1.4301
blasted
NORO Bagging spouts 10131...
1013142
100
100
275
295
1.5
1.4301
blasted
NORO Bagging spouts 12131...
1213142
120
120
275
295
1.5
1.4301
blasted
NORO Bagging spouts 15131...
1513142
150
150
275
295
1.5
1.4301
blasted
NORO Bagging spouts 17131...
1713142
175
175
275
295
1.5
1.4301
blasted
NORO Bagging spouts 20131...
2013142
200
200
275
295
1.5
1.4301
blasted
NORO Bagging spouts 25131...
2513142
250
250
275
295
1.5
1.4301
blasted
NORO Bagging spouts 30131...
3013142
300
300
300
320
1.5
1.4301
blasted
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hose connections - Accessories & Fasteners
NORO
09.03.2023
Pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Segments - Bends & segments
NORO
31.12.2023
Symmetrical Y-pieces, 60° - Branch pieces
NORO
09.03.2023
Pipe regulating gates without fine adjustment - Regulating and shut-off val...
NORO
09.03.2023
Clamping rings for seal rings for 1 - 3 mm piping with 6 mm lip - Connectin...
NORO
24.05.2023
Seal rings for 1 - 3 mm piping - Connecting components
NORO
31.12.2023
Sack clasps - Accessories
NORO
09.03.2023
Pipe gates, manually operated - Regulating and shut-off valves
NORO
09.03.2023
Blanking covers - Accessories
NORO
24.05.2023
PVC 4-times - HoKa Flexible connector 4-times curled and brackets
Hoka
21.12.2023
Baffle pots with inspection opening, with wear protection - Dead boxes and ...
NORO
29.11.2023
Throttle valves without seal, manually operated, adjustable, with angle sca...
NORO
31.12.2023
Transition pieces - Transitions
NORO
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성