您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NHE51 65 - 硅胶减震座·两端外螺纹·中量型/超轻量型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe51_65.prj},{NB=NHE61-2518-M6-015},{CODE=NHE61},{TYPE=External thread at both ends, ultra-lightweight, tapered},{TL=Standard type},{MAT1=Domestic silicone},{MAT2=SUS304},{SP=2518},{M=6},{MPOOL=6},{RL=015},{D1=25},{D2=20},{H1=18},{H2=14},{L=20},{L1=14},{UL=7.84-19.6(0.8-2.0)},{UF=20-},{SAC=2 nuts 2 spring pads stainless steel},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TL
螺纹长度
ⁿ/ₐ
MAT1
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
RL
推荐载荷
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
UL
使用负载N(kgf)
ⁿ/ₐ
UF
使用频率HZ
ⁿ/ₐ
SAC
标准附件
ⁿ/ₐ
NHE51-3525-M6-150
NHE51
两端外螺纹/中量型/锥型
标准型
国产聚硅酮
SUS304
3525
150
35
28
25
21
17
12
122.5-245.1(12.5-25.0)
14~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE52-3525-M6-150
NHE52
两端外螺纹/中量型/锥型
下螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
3525
150
35
28
25
21
17
12
122.5-245.1(12.5-25.0)
14~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE54-3525-M6-150
NHE54
两端外螺纹/中量型/锥型
上螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
3525
150
35
28
25
21
17
12
122.5-245.1(12.5-25.0)
14~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE55-3525-M6-150
NHE55
两端外螺纹/中量型/锥型
短型
国产聚硅酮
SUS304
3525
150
35
28
25
21
17
12
122.5-245.1(12.5-25.0)
14~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE61-1313-M4-005
NHE61
两端外螺纹/超轻量型/锥型
标准型
国产聚硅酮
SUS304
1313
005
18
12
13
9
15
10
4.9-7.84(0.5-0.8)
23~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE61-2518-M6-015
NHE61
两端外螺纹/超轻量型/锥型
标准型
国产聚硅酮
SUS304
2518
015
25
20
18
14
20
14
7.84-19.6(0.8-2.0)
20~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE62-1313-M4-005
NHE62
两端外螺纹/超轻量型/锥型
下螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
1313
005
18
12
13
9
15
10
4.9-7.84(0.5-0.8)
23~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE62-2518-M6-015
NHE62
两端外螺纹/超轻量型/锥型
下螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
2518
015
25
20
18
14
20
14
7.84-19.6(0.8-2.0)
20~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE64-1313-M4-005
NHE64
两端外螺纹/超轻量型/锥型
上螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
1313
005
18
12
13
9
15
10
4.9-7.84(0.5-0.8)
23~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE64-2518-M6-015
NHE64
两端外螺纹/超轻量型/锥型
上螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
2518
015
25
20
18
14
20
14
7.84-19.6(0.8-2.0)
20~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE65-1313-M4-005
NHE65
两端外螺纹/超轻量型/锥型
短型
国产聚硅酮
SUS304
1313
005
18
12
13
9
15
10
4.9-7.84(0.5-0.8)
23~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
NHE65-2518-M6-015
NHE65
两端外螺纹/超轻量型/锥型
短型
国产聚硅酮
SUS304
2518
015
25
20
18
14
20
14
7.84-19.6(0.8-2.0)
20~
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NHY01_11 - 橡胶脚垫·轴环型/垫圈型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE71_J-NHE75 - 硅胶减震座·两端外螺纹·轻量型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE53_J-NHE53 - 硅胶减震座·外螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TDB21_22 - 内六角圆柱头带挡块螺钉/调节型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-NHE51_65 - 硅胶减震座·两端外螺纹·中量型/超轻量型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE01_11 - 橡胶减震器·两端外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE02_12 - 橡胶减震器·一端外螺纹一端内螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAK01_02 - 德国拖链 波型 无尘静音型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJF07 - 线性滚珠引导式手动位移台
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QJC01_76 - 滚轮条·滚轮宽度25
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF25_NHE41 - 橡胶减震座·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE03_13 - 橡胶减震器·两端内螺纹/一端内螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF01_21 - 橡胶减震座·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHE81 - 防震凝胶衬套 衬套型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表