피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Type NF
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/cylindrical_roller_b/cylindrical_rb/crb_nf_asmtab.prj},{NB=NF2214EA},{IDNR=},{SD=70},{D=125},{B=31},{R=1.5},{R1=1.5},{CR=184},{COR=194},{CU=23.7},{CRF=},{CORF=},{LSG=4500},{LSO=6200},{FW=83.5},{EW=113.5},{D1=89.5},{MASS=1.700},{ORDER1=NF},{ORDER2=2214EA},{DA1=78},{DB1=78},{DC=82},{DD=86},{DE=92},{DA=117},{DB2=117},{DB3=115},{RAS=1.5},{R1AS=1.5},{MASS1=1.520},{VERS=5},{PPATH=c_rb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Diameter
[mm]
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting speeds (Oil)
[min^-1]
D1
Diameter
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
NF204EA
20
47
14
1.0
0.6
32.5
24.7
3.00
15000
21600
29.5
NF204EA
NF2204EA
20
47
18
1.0
0.6
38.5
31.0
3.75
14000
19200
29.5
NF2204EA
NF304EA
20
52
15
1.1
0.6
37.5
26.9
3.25
13000
18000
31.1
NF304EA
NF2304EA
20
52
21
1.1
0.6
49.5
39.0
4.75
12000
16800
31.1
NF2304EA
NF205EA
25
52
15
1.0
0.6
34.5
27.7
3.40
13000
18000
34.5
NF205EA
NF2205EA
25
52
18
1.0
0.6
41.5
34.5
4.25
11000
15600
34.5
NF2205EA
NF305EA
25
62
17
1.1
1.1
49.0
37.5
4.55
11000
15600
38.0
NF305EA
NF2305EA
25
62
24
1.1
1.1
67.5
56.0
6.85
9700
13200
38.0
NF2305EA
NF405
25
80
21
1.5
1.5
51.5
40.0
4.85
8 500
10 000
43.6
NF405
NF206EA
30
62
16
1.0
0.6
46.0
37.5
4.55
11000
15600
41.1
NF206EA
NF2206EA
30
62
20
1.0
0.6
58.0
50.0
6.10
9700
13200
41.1
NF2206EA
NF306EA
30
72
19
1.1
1.1
63.0
50.0
6.15
9300
13200
44.9
NF306EA
NF2306EA
30
72
27
1.1
1.1
88.0
77.5
9.45
8300
11600
44.9
NF2306EA
NF406
30
90
23
1.5
1.5
69.5
55.0
6.70
7 300
8 500
50.5
NF406
NF207EA
35
72
17
1.1
0.6
59.5
50.0
6.10
9500
13200
48.0
NF207EA
NF2207EA
35
72
23
1.1
0.6
73.0
65.5
7.95
8500
12000
48.0
NF2207EA
NF307EA
35
80
21
1.5
1.1
83.5
71.0
8.65
8100
11500
51.0
NF307EA
NF2307EA
35
80
31
1.5
1.1
117
109
13.3
7200
10200
51.0
NF2307EA
NF407
35
100
25
1.5
1.5
83.5
69.0
8.40
6 400
7 500
59.0
NF407
NF208
40
80
18
1.1
1.1
48.5
43.0
5.25
9 400
11 000
54.2
NF208
NF208EA
40
80
18
1.1
1.1
66.0
55.5
6.75
8500
12000
53.9
NF208EA
NF2208EA
40
80
23
1.1
1.1
85.5
77.5
9.45
7600
10700
53.9
NF2208EA
NF308
40
90
23
1.5
1.5
65.0
57.0
6.95
8 000
9 400
58.4
NF308
NF308EA
40
90
23
1.5
1.5
98.5
81.5
9.95
7200
10200
57.6
NF308EA
NF2308EA
40
90
33
1.5
1.5
135
122
14.9
6400
9000
57.6
NF2308EA
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성